iglidur® W300 - Materiaalgegevens

De belangrijkste specificaties in een oogopslag

  • Goede slijtvastheid bij kamertemperatuur
  • Uitstekende wrijvingscoëfficiënt
  • Lage vochtopname
  • Hoge mediabestendigheid
  • Bestand tegen randdruk
  • Bestand tegen schokken en stoten
  • Bestand tegen vuil en stof
  • Bestand tegen hoge belasting (>60N/mm²)
Vergelijkingsgrafiek van iglidur W300 met temperatuur, oppervlaktedruk, wrijvingscoëfficiënt, slijtage en prijsindex.

Wanneer gebruik ik dit materiaal?

  • Wanneer een zuinig glijagers met allround prestaties nodig is
  • Voor lage tot gemiddelde oppervlaktesnelheid
  • Als de lager op verschillende materialen moet draaien
  • Voor scharnierende en roterende bewegingen

Wanneer gebruik ik een ander materiaal?

Toelaatbare glijdend toerental

Maximale oppervlaktesnelheid
m/sRoterendOscillerendlineair
permanent10,74
korte termijn2,51,86

Wrijving en slijtage

Temperatuurgrenzen voor iglidur® W300

iglidur® W300droogVettenOlieWater
Wrijvingscoëfficiënt µ0,08 - 0,230,090,040,04
Grafiek met een gele lijn over de X- en Y-as; de waarde stijgt licht en blijft daarna vrijwel constant.
Curve in een grafiek: de Y-waarde daalt eerst sterk en vlakt daarna af.
Staafdiagram met de waarden A tot en met G; E is het hoogst, B volgt en de overige zijn lager.
Grafiek met twee gele curves, A en B, die sterk toenemen in Y naarmate X stijgt.

Installatietoleranties

Diameter d1 [mm]als h9 [mm]iglidur® W300 E10 [mm]behuizing H7 [mm]
tot 30 - 0.025+0.014 +0.0540 +0.010
> 3 tot 60 - 0.030+0.020 +0.0680 +0.012
> 6 tot 100 - 0.036 +0.025 +0.0830 +0.015
> 10 tot 180 - 0.043+0.032 +0.1020 +0.018
> 18 tot 300 - 0.052+0.040 +0.1240 +0.021
> 30 tot 500 - 0.062+0.050 +0.1500 +0.025
>50 tot 800 - 0.074+0.060 +0.1800 +0.030
>80 tot 1200 - 0.087+0.072 +0.2120 +0.035
>120 tot 1800 - 0.100+0.085 +0.2450 +0.040

Extra specificatie

Chemische bestendigheid

stralingsbestendigheid

UV-bestendigheid

Vacuüm

Elektrische specificatie

chemische bestendigheid van iglidur® W300
GemiddeldWeerstand
Alcoholen+ tot 0
Koolwaterstoffen+
Vetten, oliën zonder additieven+
Brandstoffen+
Verdunde zuren0 tot -
Sterke zuren-
Verdunde alkalines+
Sterke alkalines0
Elektrische specificaties
Specifieke overgangsweerstandOppervlakteweerstand
> 1013 Ωcm> 1012 Ω

Typische toepassingsgebieden

Opgestapelde houten planken in een zagerij bij warm licht.

Houtbewerkingsindustrie

Drukmachines met papierrollen in een productiehal.

Drukkerijen

Flessen op een productielijn voor de drankenindustrie.

Drankindustrie

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop