Verander van taal :
E2 micro kabelrupsen zijn zeer kleine, lichtgewicht één- en tweedelige kabelrupsen en daarom ideaal voor zeer dynamische toepassingen. E2 micro kabelrupsen zijn sterk en verkrijgbaar in vele types.
De nieuwe generatie E2.1 micro kabelrupsen bieden ook een robuust aanslagsysteem voor tot 25% meer vrijdragende lengte en 100% meer extra lengte (vergeleken met identiek igus® type). Ze zijn licht, sterk en gemakkelijk te openen. Er wordt een kabelrupsopener meegeleverd waarmee kabellengtes in één keer kunnen worden geopend. Er is een breed assortiment accessoires verkrijgbaar, zoals een inwendige verdeling en een aansluitelement.

inwendige hoogte hi: 10 mm
inwendige breedte Bi: 6 - 50 mm
buigradius R: 18 - 38 mm
steek: 20 mm

inwendige hoogte hi: 10 mm
inwendige breedte Bi: 6 - 50 mm
buigradius R: 18 - 38 mm
steek: 20 mm

inwendige hoogte hi: 10 mm
inwendige breedte Bi: 6 - 50 mm
buigradius R: 18 - 38 mm
steek: 20 mm

inwendige hoogte hi: 15 mm
inwendige breedte Bi: 10 - 50 mm
buigradius R: 28 - 48 mm
steek: 20 mm

inwendige hoogte hi: 15 mm
inwendige breedte Bi: 10 - 50 mm
buigradius R: 28 - 48 mm
steek: 20 mm

inwendige hoogte hi: 15 mm
inwendige breedte Bi: 10 - 50 mm
buigradius R: 28 - 75 mm
steek: 20 mm

inwendige hoogte hi: 17 mm
inwendige breedte Bi: 15 - 50 mm
buigradius R: 28 - 145 mm
steek: 30,5 mm

inwendige hoogte hi: 17 mm
inwendige breedte Bi: 15 - 50 mm
buigradius R: 28 - 145 mm
steek: 30,5 mm

inwendige hoogte hi: 17 mm
inwendige breedte Bi: 50 mm
buigradius R: 28 - 145 mm
steek: 30,5 mm

Een gratis kabelrupsopener wordt verzonden met de serie met dit symbool.

inwendige hoogte hi: 5 mm
inwendige breedte Bi: 5 - 10 mm
buigradius R: 10 - 28 mm
steek: 10 mm

inwendige hoogte hi: 7 mm
inwendige breedte Bi: 7 - 30 mm
buigradius R: 15 - 48 mm
steek: 16,7 mm

inwendige hoogte hi: 10,3 mm
inwendige breedte Bi: 6 - 64 mm
buigradius R: 18 - 38 mm
steek: 13 mm

inwendige hoogte hi: 10 mm
inwendige breedte Bi: 6 - 64 mm
buigradius R: 18 - 38 mm
steek: 20 mm

inwendige hoogte hi: 10,5 mm
inwendige breedte Bi: 6 - 64 mm
buigradius R: 18 - 38 mm
steek: 20 mm

inwendige hoogte hi: 15 mm
inwendige breedte Bi: 10 - 50 mm
buigradius R: 25 - 48 mm
steek: 20 mm

inwendige hoogte hi: 10,3 mm
inwendige breedte Bi: 6 - 64 mm
buigradius R: 18 - 38 mm
steek: 20 mm

inwendige hoogte hi: 14,3 mm
inwendige breedte Bi: 16 - 40 mm
buigradius R: 28 - 48 mm
steek: 20 mm

inwendige hoogte hi: 11,5 mm
inwendige breedte Bi: 10 - 40 mm
buigradius R: 18 - 38 mm
steek: 20 mm

inwendige hoogte hi: 15,6 mm
inwendige breedte Bi: 10 - 40 mm
buigradius R: 28 - 48 mm
steek: 20 mm

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur