igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
14.3 mm
Max. kabeldiameter
12 mm

Openingsprincipe
Openbaar langs uitwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
16 mm
Krommingsradius [R]
28 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 0,66 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 33,00
Verzendklaar in 24-48 uur
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : B09.16.028.0EUR 33,00
E2 micro serie B09 kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradiusToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeit-dotB09.16.028.01628