E2 micro serie E2i.10 kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius

<p>E2i.10 energy chain series<br></p>
igus-icon-lupe
E2i.10.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2i.10.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2i.10.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
<p>E2i.10 energy chain series<br></p>
E2 micro serie E2i.10 kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius
E2 micro serie E2i.10 kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius
E2 micro serie E2i.10 kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
10 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
8 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Openbaar langs inwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
6 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
18 mm

Artikelstructuur & -prijsberekening

Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 23,00
EUR 0,46 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkosten
Verzendklaar in 24-48 uur

Onderdelenlijst

(1)
Kabelrups
Artikelnr. : E2i.10.06.018.0EUR 23,00
E2 micro serie E2i.10 kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop