E2 micro serie 094 kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius

<p>094 energy chain series</p>
igus-icon-lupe
094.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
094.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
094.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
<p>094 energy chain series</p>
E2 micro serie 094 kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius
E2 micro serie 094 kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius
E2 micro serie 094 kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
15.6 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
13 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Openbaar langs inwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
10 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
28 mm

Artikelstructuur & -prijsberekening

Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 24,50
EUR 0,49 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkosten
Verzendklaar in 3-4 werkdagen

Onderdelenlijst

(1)
Kabelrups
Artikelnr. : 094.10.028.0EUR 24,50
E2 micro serie 094 kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop