igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
17 mm
Max. kabeldiameter
14 mm

Openingsprincipe
Openbaar langs uitwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
15 mm
Krommingsradius [R]
28 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het midden
mm
Totale prijs
EUR 0,83 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 27,39
Verzendklaar in 24-48 uur
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : E2.17.015.028.0EUR 27,39
Energy chain series E2.17 | Openable from both sides along the outer radius | Inner height: 17mmToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeit-dotE2.17.015.028.01528