E2 micro serie 074 kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius

<p>074 energy chain series</p>
igus-icon-lupe
074.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
074.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
074.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
<p>074 energy chain series</p>
E2 micro serie 074 kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius
E2 micro serie 074 kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius
E2 micro serie 074 kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
11.5 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
8.5 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Openbaar langs inwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
6 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
18 mm

Artikelstructuur & -prijsberekening

Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 19,00
EUR 0,38 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkosten
Verzendklaar in 3-4 werkdagen

Onderdelenlijst

(1)
Kabelrups
Artikelnr. : 074.06.018.0EUR 19,00
E2 micro serie 074 kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius
Weet u niet zeker of het past?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop