igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
10.3 mm
Max. kabeldiameter
8 mm

Openingsprincipe
Niet te openen
Inwendige breedte [Bi]
6 mm
Krommingsradius [R]
18 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 0,29 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 22,33
Verzendklaar in 24-48 uur
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : 045.06.018.0EUR 22,33
E2 micro serie 045 kabelrups, niet om te openenToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeit-dot045.06.018.0618