De smeermiddelvrij lineaire systemen verplaatsen bij droog bedrijf, waardoor ze onderhoudsvrij zijn en bestand tegen externe invloeden. Daarnaast lopen ze bijzonder stil dankzij de gebruikte materialen en het speciale ontwerp.
Er zijn slechts een paar stappen nodig voor het online configureren van uw maatwerk lineaire systeem waardoor u 40% qua kosten bespaart vergeleken met recirculerende kogel systemen. Daarnaast biedt de voorspelbare levensduur een grote mate van planningszekerheid.
drylin® W
Vuilbestendig en robuust
Eenvoudige installatie
Lichtgewicht en stil bedrijf
Grote variëteit aan rails
drylin® N
Compact profiel tussen 6 en 12 mm
Lichtgewicht
Rails zilverkleurig of zwart geanodiseerd
4 railbreedtes van 17 tot 80 mm
drylin® T
Snel alternatief voor kogelgeleiders
Identieke connector- en gatafmetingen
Automatische afstelling van de speling
Hoge statische belastingscapaciteit
Instelbare lagerspeling
drylin® R
Maten gelijk aan standaard kogellagers
Vervangbare glijfolies
Zeer slijtvast
Robuust en bestand tegen vuil
drylin® Q
Voor koppelbestendige lineaire beweging
Ruimtebesparend en lichtgewicht
Oneindig instelbare lagerspeling
Robuust en smeermiddelvrij
drylin® NT
Elke slaglengte tot 600 mm
Kan ook worden gebruikt in hygiënische omgevingen
Massief en lichtgewicht
Smeermiddelvrij en stil
Met de drylin® lineaire geleidingen expert, kunt u een lineaire geleiding configureren die is afgestemd op uw specifieke toepassing en tegelijkertijd de levensduur er van berekenen.
Robuust
drylin® lineaire geleidingen zijn bestand tegen hoge temperaturen, sterke trillingen en meer
Bestand tegen vuil
drylin® lineaire geleidingen kunnen zelfs worden ingezet in toepassingen met zand, spanen en stof
Corrosievrij
Corrosievrij en mediabestendig voor inzet onder water
Lichtgewicht
Tot wel 75% lichter dankzij high-performance polymeren
Stil
Circa 4 maal stiller dan gelijkwaardige lineaire lagers gemaakt van metaal
Hygiënisch
Alle systemen werken zonder externe smering en zijn dus extreem schoon
Precisie is één ding, robuuste lineaire geleiding een ander. Met robuuste drylin® lineaire geleidingen, creëert NOVASPORT s.r.o een apparaat voor extreme condities, zonder in te boeten op de benodigde nauwkeurigheid.
De mobiele zaaginstallatie van Serra Maschinenbau GmbH moet perfect werken, moet gemakkelijk te bedienen zijn en gemakkelijk te monitoren en te onderhouden, ongeacht de weersomstandigheden. drylin® lineaire technologie is vuilbestendig.
Met name in de levensmiddelen en drankenindustrie moet worden voldaan aan speciale hygiënevereisten. Machines en componenten moeten corrosievrij zijn zoals ook deze etiketteermachine.
In een breed scala aan industrieën, worden oplossingen technisch verbeterd en kosten bespaard door het gebruik van lineaire geleidingen.
Alle nieuwe igus producten voor 2019 in één catalogus
Meer dan 500 experimenten per jaar in het testlab met een oppervlakte van 250 vierkante meter.
Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h