Prisma sledes met voorspanning / zwaluwstaart type van igus®


Uw voordelen met drylin prismageleidingen met voorspanning

Ruimtebesparend

Kan worden gebruikt in kleine installatieruimtes

Verlaag kosten

Lagere energiekosten

Gemakkelijk in te stellen en te positioneren

Gemakkelijk in te stellen en te positioneren

Stil

Stille werking

Snelle installatie

Minder installatietijd

Eenvoudige installatie

Eenvoudige installatie

De componenten van de drylin® prismageleiding

Voorgespannen prisma slede - zwaluwstaart ontwerp
  • Helder geanodiseerd aluminium profiel
  • Met standaard bevestigingsgaten, elk 60 mm uit elkaar
  • Zonder gaten voor aangepaste bewerking
NSV-01-27-AR antireflectie-geleiderail
  • Zwart geanodiseerd aluminium
  • Met standaardgaten of zonder gaten
  • Verminderde lichtreflectie dankzij het zwarte oppervlak
drylin® N complete oplossing voor lineaire toepassingen met compacte installatieruimte
  • NSVK-27: elegante afdekking voor de randen van de rail
  • NSVZ-01-27-AL: variabel positioneerbare eindkap
  • NSVA-27: voordelige eindkap met schroefbevestiging
NWV-21-links-uitgelijnd-webshop
  • Met doorlopende gaten voor bevestiging van onderaf
  • Met schroefgat voor bevestiging van bovenaf
  • Kort type met individuele voorspanning
NWV-22 loopwagen
  • Met schroefgaten voor bevestiging van bovenaf
  • Met glad gat voor bevestiging van onderaf
  • Lang model met dubbele voorspanning
NWV-21-27-35-AR_short_version
  • Korte versie in zwart
  • Met glad gat of schroefdraadgat
  • Gecontroleerde afstelling dankzij individuele voorspanning
  • Lichtgewicht uitvoering
NWV-21-27-60-AR
  • Lange versie in zwart
  • Compact, lichtgewicht type met lage traagheid
  • Extreem plat
Prisma wagens
  • Variabele veervoorspanning
  • Zonder stick-slip-effect
  • PTFE-vrij
Prisma wagens met gat
  • Gecontroleerde afstelling dankzij aangepaste voorspanning
  • Slede met gewoon gat
  • PTFE-vrij
NWV-41_korte versie
  • Bespaar tot 25% installatieruimte
  • PTFE-vrij
  • Met glad gat of schroefdraadgat
NWV-41-20-60_long_version_
  • Met glad gat of schroefdraadgat
  • Voldoet aan lage mistvormingseisen
  • Alle afstellingen zijn individueel
Verdere opties met drylin® prismageleiding
  • NKV incl. meetsysteem
  • SLNV met geïntegreerde dryspin draadspindel-aandrijving, met of zonder elektromotor

NIEUW: prismageleiding met voorspanning in installatiegrootte 20

Prismageleiding met voorspanning installatiegrootte 20

Voorgespannen prisma slede verplaatsingskrachten

Toepassingsvoorbeelden

Smartfit met prismageleiding met voorspanning

Smartfit lasermeter

drylin® N compact geleidesysteem in een 3D-printer

drylin N in de 3D-printer

drylin® N compact geleidesysteem voor 3D camera's

drylin N voor 3D-camera

drylin® N op verpakkingsmachine voor flessen

drylin N in verpakkingsmachine voor flessen

drylin® N in test- en sorteerinstallatie

drylin N in test- en sorteersysteem

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop