Verander van taal :
De Cleanwaterbox 5.0 van Absu Water is een draagbare waterzuiveringsinstallatie die is ontwikkeld om drinkwater uit oppervlaktewater te halen of vervuild leidingwater te zuiveren in crisissituaties. Het wordt gebruikt door instellingen zoals de brandweer, lokale overheden en buurthuizen om zelfs onder de meest extreme omstandigheden een betrouwbare waterzuivering te garanderen. De eenvoudige toegang tot het filtersysteem via een uitschuifbaar compartiment zorgt voor een efficiënte werking en eenvoudig onderhoud van het systeem. Het bedrijf vertrouwt op onze drylin NT-telescoopgeleidingen die zelfs in zware omstandigheden zoals regen, zand, wind en extreme temperaturen betrouwbaar in- en uitschuiven.

Wat was nodig: lineaire geleidingen voor het uittrekbare compartiment van het filtersysteem
Eisen: vrij van smering en onderhoud, bestand tegen vuil, duurzaam ondanks veelvuldig transport met trillingen en schokken, ongevoelig voor regen, wind en extreme temperaturen
Industrie: Verkoopautomaten
Succes voor de klant: door de eerder gebruikte kogelgeleidingen te vervangen door smeervrije drylin NT-60 telescoopgeleidingen, kan Absu Water het gewicht van de apparatuur met 2 kg per machine verminderen. Het systeem is nu geschikt voor gebruik buitenshuis: snelle slijtage door transportgerelateerde trillingen en het binnendringen van vuil behoren tot het verleden.