Bestel hier drylin Q vierkante lineaire asgeleiding

De drylin® Q vierkante geleidingen waarborgen een lineaire, koppelbestendige beweging en zijn ideaal geschikt voor de niet ondersteunde toepassing. Dankzij het holle profiel, is het doorvoeren van kabels mogelijk. De gebruiker kan kiezen tussen drie installatiematen of drie profielmaten en profiteert van de vijf langsgroeven op de slede, voor de flexibele bevestiging van componenten. Een handmatige klem is als optie leverbaar voor de vierkante geleidingen. De drylin® Q sleden kunnen ook worden gebruik op identiek gedimensioneerde, standaard machinebouwprofielen.
 

Aantal producten: 0
Helaas zijn er momenteel geen producten beschikbaar in deze categorie. Heeft u hulp nodig of een oplossing op maat? De igus® LiveChat helpt u onmiddellijk verder! Of stuur ons een bericht!

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Roy Snellens
Roy Snellens

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u