drylin C-rolgeleiding

Soepel lopende rolgeleider voor minimale bedieningskracht

De voordelen van de nieuwe in C serie

  • Uiterst soepele handmatige bediening: de speling en de geleiding kunnen via excentrische rollen worden afgesteld
  • Rendabele wagens door spuitgieten van zink
  • Grote ontwerpvrijheid voor belastingen tot 200N
  • 100% smeermiddelvrij en onderhoudsvrij
  • Online configureren en de levensduur berekenen: igus.nl/dlx
drylin C-rolgeleiding

drylin C geleiderollen

CW-3030-10-31-02

drylin C "CamRoller" slede

  • Rendabele wagens door spuitgieten van zink
  • Grote ontwerpvrijheid voor belastingen tot 200N
DCSO-3021-01-CA-D

drylin C rollager rail

  • 30 mm railbreedte en systeemhoogte
  • Lichtgewicht ontwerp: Aluminium rail met zink gegoten slede met drie polymeer rollen - lichter dan puur stalen systemen
CWA-3030-01-04

drylin C accessoires

  • Voor extra laterale schroefpunten op de slede, railafdekkingen en meer

Uw uitdaging is onze missie

  • Om een technische beoordeling van uw aanvraag uit te voeren
  • Om de juiste drylin-configuratie te vinden
  • Om projectoplossingen op maat te realiseren
  • Het in kaart brengen van mogelijkheden voor optimalisatie in bestaande systemen

Afstelling van het display met behulp van drylin rollen-geleidingen


Ondersteuning: Michael Hornung

Vraag onze expert naar dit nieuwe product!

Whitepaper

Whitepaper downloaden

Samples lineaire techniek

Samples lineaire techniek

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop