drylin antireflecterende aandrijving en lineaire techniek

Plaatshouder
Plaatshouder

Verminderde lichtreflectie dankzij zwarte oppervlakken.


Uw voordelen met drylin-producten

Voordeel van antireflecterende producten

Antireflectie

Voordeel van smeringsvrije producten

Smeermiddelvrij

Voordeel van stille producten

Stil

Voordeel van corrosievrije producten

Corrosievrij

Onderhoudsvrij

Onderhoudsvrij

Voordeel van lichtgewicht producten

Lichtgewicht


Antireflecterende producten

Antireflecterende profielrails

drylin W-profielrails

  • Met of zonder standaard gaten
  • Lineaire rails van aluminium
Antireflecterende profielsledes

drylin W profielsledes

  • Lineaire sledes in verschillende maten
  • Verschillende lengtes en breedtes
Antireflecterende prismaglaasjes met voorbelasting

drylin NSV voorbelasting prismaglijders

  • Gecontroleerde aanpassing zonder stick-slip effect
  • Gedefinieerde verplaatsingskrachten
Antireflecterende prismarails

drylin N compacte lineaire geleidingen

  • Systeemhoogten van 6 tot 9 mm
  • Breedtes van 17 tot 80 mm
Antireflecterende telescopische rails

drylin NT telescopische rails

  • Verlenglengtes tot 2.000 mm
  • Lichtgewicht ontwerp, geruisloze afstelling
SLW-0620-BB-FLZ-AR

drylin SLW-0620 miniatuur

  • Voor extreem kleine installatieruimten
  • Slechts 32 mm breed en 22 mm hoog
SLW-XY-0620-AR

drylin SLW-XY XY-tafel

  • Twee verstelrichtingen
  • Eén module voor werkoppervlakken tot 100 x 100 mm
SLWC-0620-FL-AR

ZLW lineaire as met tandriem

  • Besturingseenheid met stappenmotor
  • Aansluitklaar geleverd
SLW-BB-0670-FLS-AR

drylin SLW-0670-FLS met draadspindel

  • Kan elektrisch of met de hand worden aangepast
  • Ontwerp met extreem laag profiel (20 mm)

Toepassingsvoorbeeld voor antireflecterende producten

Smartfit lasermeter

Toepassing Smartfit-lasermeter

Elektrisch regelsysteem in een espressomachine

Espressomachine toepassing

Uw digitale helpers voor aandrijf- en lineaire techniek

Expert op het gebied van lineaire technologie

Expert op het gebied van lineaire technologie

Aandrijftechniekconfigurator

Aandrijftechniekconfigurator


NTP-sample

Gratis drylin NTP sample

Whitepaper tandriem of spindelaandrijving

Whitepaper downloaden

Whitepaper over telescopische rails

Whitepaper over telescopische rails

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop