Smeervrije drylin NT telescooprails

Duurzaam en corrosievrij

Telescopische rails
Telescopische rails

De componenten van de drylin® NT telescopische rails

drylin® NT telescopische rails

NT-35

  • Traploze uitbreiding tot 1.200 mm
  • Volledige uitbreiding, gedeeltelijke uitbreiding, overstrekking
  • Klikmechanisme optioneel verkrijgbaar in eind- en middenpositie
nt-60 telescopische rail van igus

NT-60

  • Traploze verlenging tot 2.000 mm
  • Stil en soepel lopend
  • Robuuste constructie dankzij solide kunststof aluminium ontwerp
drylin® NT telescoop met NTV-27

NTV-27

  • Verlengingslengte tot 500 mm
  • Rammelvrij dankzij veervoorspanning
  • Constante verplaatsingskracht dankzij drylin N prismageleiding
NTP-27

NTP-27

  • Verlengstukken van 125 mm / 150 mm
  • 3-delige constructie van igus® hoogwaardige polymeren
  • Metaalvrij
NT-35 en NT-60 AR

NT-35-AR/NT-60-AR

  • Verlengstukken tot 1.200 mm / 2.000 mm
  • Verminderde lichtreflectie dankzij zwart geanodiseerd aluminium
  • Onopvallend uiterlijk
NT-35 Hoge temperatuur

NT-35-HT

  • Verlengstukken tot 1.200 mm
  • Temperatuurbestendig tot 130 °C
  • Verkrijgbaar in zilver of zwart (AR) in de online webshop

Waarom kiezen voor drylin NT telescopische rails?

icoon robuust

Robuust

pictogram vuil

Vuilbestendig

pictogram corrosievrij

Corrosievrij

pictogram stil

Stil

lichtgewicht icoon

Lichtgewicht

icoon hygiënisch

Hygiënisch


Toepassingsvoorbeelden voor telescopische rails

Cleanwaterbox 5.0

Cleanwaterbox
CompactChart
CompactChart
Rolstoellift
Rolstoellift
Foodtruck
Food truck

banner_vragen_voor_experts

Vraag het onze expert

drylin NTP sample

Gratis drylin NTP sample

Whitepaper 10 potentiële besparingen

Whitepaper


Telescopische rails gemaakt van 100% kunststof - NTP


Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop