Kies uw leveringslocatie

De keuze van de land/regio-pagina kan invloed hebben op verschillende factoren zoals prijs, verzendopties en beschikbaarheid van producten.

Verbeter technologie en verlaag de kosten met 25% en meer.

drylin® SLW-lineaire modules: 7 installatiematen, aanpasbaar, geleverd in 2 - 4 dagen

Glijdt in plaats van te rollen! Smeringsvrij dankzij dry-tech®-polymeren

igus® SLW-lineaire modules zijn gebaseerd op de drylin® W-lineaire constructieset en op onderhoudsvrije en zelfsmerende hoogwaardige dry-tech®-plastics. Het smeermiddel is geïntegreerd in het lagermateriaal, waardoor het lagermateriaal geschikt is voor drooglopende omstandigheden, d.w.z. dat ze onderhoudsvrij zijn gedurende hun hele levensduur. Lineaire modules zijn montageklaar en verkrijgbaar binnen 2 - 4 dagen.

Profiteer van de technische voordelen van onze onderhoudsvrije drylin®-aandrijvingstechnologie.

1.1. Bestand tegen vuil, stof, vochtabsorptie

Deeltjes worden door de beweging van het contactoppervlak afgestoten.

Details van werkingsprincipe

Bestand tegen vuil, stof, vochtabsorptie

Drooglopend, zonder smering

drylin®-lineaire lagersystemen zijn ontworpen voor droog gebruik. Alle toepassingen zijn daarom beschermd tegen vervuiling door vet of olie. Zelfs toepassing onder zwaar vuil en zand is mogelijk.

igus® getest

Ongevoelig voor vuil

Vuildeeltjes worden door de beweging van het contactoppervlak afgestoten. De voorzijde van de glijders werkt hier als een afstrijker. Het contactoppervlak blijft schoon.

Toepassingsvoorbeeld

Luierproductiesystemen

De fabrieken verwerken superabsorbenten en pulp die relatief hoge vuil- en stofblootstelling genereren. Omdat superabsorberende polymeren bovendien schurend gedrag vertonen, hoopt vuil zich op door wrijving.

1.2. Weinig geluid

Details van werkingsprincipe

Stil en soepel

Stille loop

Het werkgeluid wordt bovendien sterk verminderd omdat het werkingsprincipe is veranderd van rollen in glijden. Er is geen mechanisch rollen van harde glijpartners en er zijn geen ketsende kogels die lawaai veroorzaken.

igus® getest

Stille loop

De glijbeweging is zeer stil en slechts een licht wrijvingsgeluid is hoorbaar.

Toepassingsvoorbeeld

Strookkantdetectie

Formaataanpassing van de sensoren voor folieranddetectie en merktekenherkenning met drylin® SLW-lineaire tafeloplossing met positieaanwijzer en handwiel (gemakkelijke en reproduceerbare positionering van buitenaf)

1.3. Schoon en hygiënisch

Details van werkingsprincipe

Stil en soepel

Schoon en hygiënisch

De droogloopeigenschappen van iglidur®-glijlagers zijn niet alleen van voordeel in vuile omgevingen. De afwezigheid van smering is ook een belangrijk criterium in toepassingen met verhoogde eisen aan hygiëne en reinheid.

getest

geschikt voor schone ruimten

De geteste drylin®-geleiders laten een bijzondere geschiktheid zien voor schone ruimten. De volgende drylin®-geleiders van igus® zijn getest: N40, W10, T25 en T30.

Toepassingsvoorbeeld

Codeerder

De drylin®-spindelheftafel met positieaanwijzer en handwiel wordt gebruikt in een codeerder om kaas te etiketteren omdat hij vrij is van smeermiddelen.

1.4. Corrosiebestendigheid

Details van werkingsprincipe

Corrosiegedrag

Bestand tegen corrosie en media

Alle plastic iglidur®-glijlagers zijn van nature corrosievrij. Het zijn ook materialen voor speciale doeleinden, die gebruikt kunnen worden in basische en zure oplossingen, schoonmaakmiddelen enz. Dankzij hun mediabestendigheid kunnen ze in de meest ongunstige omstandigheden worden gebruikt. - Het productaanbod beslaat ook materialen voor speciale omstandigheden voor permanent gebruik in ondergedompelde omstandigheden.

igus® getest

Bestand tegen corrosie en media

Corrosievrije eenheid

De weerstand van lineaire lagersystemen is evenzeer afhankelijk van de contrapartner. De igus®-constructieset kan compleet worden geleverd als corrosievrije eenheid van roestvrij staal.

Toepassingsvoorbeeld

Controlesystemen

drylin® SLW- of SHT-lineaire tafels lossen de hoogteaanpassing op van camera's en sensoren

2. Lagermaterialen

Materialen voor elk asmateriaal, superieure specifieke slijtage

Details van werkingsprincipe

Lage slijtage: lineaire lagergeleiders van zeer sterke polymeren

Zeer sterke polymeren

SLW-lineaire modules kunnen worden geconfigureerd en geleverd zodat ze passen bij de toepassing voor wat betreft de glijlagermaterialen. Standaardconfiguraties voor SLW-systemen bevatten lagers van slijtagebestendige iglidur® J/J200-materialen. Lagers en spindelschroefmoeren van iglidur® X-materialen in combinatie met roestvrij staal vormen de beste optie voor toepassingen die extreme chemische bestendigheid vereisen. Het FDA-compatibele iglidur® A180-materiaal is bijzonder geschikt voor toepassingen in de voedsel- en farmaceuticasectoren.

igus® getest

Bekledingsmaterialen

iglidur® J

de standaard

beste wrijvingswaarden

Goede slijtvastheid

Geringe vochtabsorptie


iglidur® J200

ideaal met aluminium

Lage wrijvingscoëfficiënten

uitstekende slijtweerstand met geanodiseerd aluminium


iglidur® A180

voldoet aan FDA

voor rechtstreeks gebruik in de omgeving van (of in contact met) voedsel of farmaceutica

Geringe vochtabsorptie


iglidur® X

hoge temperaturen van -100 tot 250 °C

Universele bestendigheid tegen chemicaliën

Hoge drukvastheid

igus® getest

Uitgebreide laboratoriumtests en jaren praktijkervaring hebben uitgewezen dat iglidur® J, J200, X en A180 ideale materialen zijn voor de meeste lineaire toepassingen dankzij hun gunstige slijtage- en wrijvingseigenschappen.

3. Het ideale behuizingsmateriaal selecteren

Verschillende materialen voor lagerbehuizingen beschikbaar

Spuitgegoten zink: kostenbesparende standaardlager

Aluminium: laag componentgewicht

Roestvrij staal: corrosiebestendig en ook voor hoge temperaturen

Draai-pasmechanisme: Handmatig aanpasbare speling door 'draai-pasmechanisme' met inbussleutel


4. Selectie van de schroefdraad

Schroefdraadtypen

Lage slijtage: lineaire lagergeleiders van zeer sterke polymeren

Trapezoïdale schroefdraden

Standaardconfiguraties op SLW-lineaire modules zijn uitgerust met trapezoïdale spindelschroeven met enkele start en zijn zelfborgend. Dat betekent dat de flankhoek en de glijwrijving beweging van de moer of de spindelschroef verhinderen zonder dat krachten van buiten nodig zijn. De wagen blijft op dezelfde gekozen positie. Spindelschroeven van C15-staal, corrosiebestendig VA (1.4301/1.4305) en aluminium met deklaag zijn beschikbaar als contrapartners voor drylin®-trapezoïdale spindelschroefmoeren.

Schroefdraadtypen

Schroefdraad met grove spoed

drylin®-lineaire modules met spindelschroeven met steile schroefdraad kunnen worden geplaatst voor snelle aanpassings- en positioneringstaken. Spindelschroeven met steile schroefdraad zijn gemaakt van corrosiebestendig roestvrij staal (1.4021) en hebben geen zelfborgende functie. Hierdoor kunnen ze worden gebruikt voor toepassingen waar lineaire wagens snel handmatig kunnen worden verplaatst.

Toepassingsvoorbeeld

Formaataanpassingen

Toepassing in de glasindustrie Formaataanpassing op lopende band voor flessenscheiding.

5. drylin® W-railprofielen

... Aluminium hardgeanodiseerd
... Roestvrij staal (formaat 1040 en 2080)

Details van werkingsprincipe

Lage slijtage: lineaire lagergeleiders van zeer sterke polymeren

Optimale bedrijfseigenschappen

Lineaire modules van typereeks SLW, SAW en ZLW zijn gebaseerd op de smeringsvrije drylin®-lineaire constructieset. De zeer torsiebestendige aluminium profielen worden gemaakt op een extrusiepers. Het oppervlak is hardgeanodiseerd en wordt gekarakteriseerd door goede slijtage-eigenschappen, hoge chemische bestendigheid en een hoge hardheidsgraad. Als contrapartner voor onze hoogwaardige dry-tech®-polymeren zorgen zij voor superieure bedrijfskarakteristieken; ook zijn ze voorspelbaar en hebben ze een lange levensduur.

Toepassingsvoorbeeld

Corrosiebestendig

Roestvrij stalen SLW-modules op basis van geleideassen van V4A-materialen (1.4571) zijn verkrijgbaar voor omgevingen die extreme corrosiebestendigheid vereisen.

igus®-selectiehulpmiddelen

Productvinder aandrijftechniek

Lineaire eenheden snel en gemakkelijk online vergelijken, ontwerpen en configureren.
 

 
Expert en levensduurberekening Vraag gemakkelijk complete drylin®-systemen aan

6. 7 installatieformaten 7 wagenbreedten

SLW-lineaire modules zijn verkrijgbaar in 7 installatiematen. De SLW-typeserie is verkrijgbaar in de installatiematen 06 - 25 en heeft een lineaire module die past bij de installatiemaat van uw toepassingen.

Dubbele rail gehoekt

Installatiemaat 30: 54 mm

Dubbele rail rond

Installatiemaat 1040: 73 mm
Installatiemaat 1080: 107 mm
Installatiemaat 1660: 104 mm
Installatiemaat 2080: 153 mm
Installatiemaat 25120: 195 mm

7. Selectie van de ideale wagenlengte

SLW-lineaire modules kunnen worden geïnstalleerd met wagens in verschillende lengten voor optimale torsieondersteuning. Een oplossing met meerdere wagens is mogelijk voor alle installatiematen.
Installatiemaat 06: 60/80/100
Installatiemaat 1040: 69/100/150
Installatiemaat 1080: 100/150/200
Installatiemaat 10120: 100/150/200
Installatiemaat 1660: 100/150/200
Installatiemaat 2080: 150/200/250
Installatiemaat 25120: 150/200/250

8. Verschillende slaglengten

Details van werkingsprincipe

Verschillende rails beschikbaar

Op de millimeter nauwkeurig geconfigureerd

SLW-lineaire modules kunnen op de millimeter nauwkeurig worden geconfigureerd en zijn dus ideaal aangepast aan de wensen van de klant.

Details van werkingsprincipe

Maximale slaglengten

De maximale slaglengten zijn afhankelijk van de installatiemaat.
 
Installatiemaat 0630: 300 mm
Installatiemaat 1040: 750 mm
Installatiemaat 1080: 750 mm
Installatiemaat 1660: 750 mm
Installatiemaat 2080: 1000 mm
Installatiemaat 25120: 1250 mm

Details van werkingsprincipe

Rustige as voor slagen > 750 mm

Door deze met de geleidewagen meebewegende spindelsteunen, die zichzelf onafhankelijk op verschillende punten langs het slagpad positioneren, kunnen gebruikers nu gemakkelijk lange slaglengten (> 750 mm) implementeren.

9. Raildiameter

Dubbele rail gehoekt

Installatiemaat: 06 mm

Dubbele rail rond

Installatiemaat: 10 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm

11. Accessoires/opties

Accessoires voor instellen

talloze accessoires

Handmatige aanpassingen

Een uitgebreide lijst met accessoires is verkrijgbaar voor drylin® SLW-lineaire modules waarmee u snel en gemakkelijk handmatige aanpassingen ontwerpt. Wanneer ze gelijk met de lineaire eenheid worden geconfigureerd, worden de eenheden volledig gemonteerd geleverd.
Positieaanwijzer

Spindelschroefklem

Handwiel

Hoekaandrijving

Accessoires voor instellen

Gemotoriseerde aanpassingen

Lineaire modules van typeserie SLW kunnen worden geconfigureerd en geleverd met drylin® E-stap- of -gelijkstroommotoren. Bovendien is een groot productaanbod aan accessoires verkrijgbaar, waaronder motorsets, chainflex-voedingskabels, nabijheidsschakelaars, tandwielkasten en adapterplaten voor kraanconstructies.

Toepassingsvoorbeeld

drylin® E: 'E' voor elektrisch

De continue ontwikkeling van de bouwdoos en het systeemconcept van de smeringsvrije drylin®-aandrijvingstechnologie.
 
Passende lineaire tafels en motoren snel en gemakkelijk online vergelijken, ontwerpen en configureren.

Meer informatie:


Monster bestellen



The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® SE & Co. KG/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus SE & Co. KG of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® SE & Co. KG benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.