Kies uw leveringslocatie

De keuze van de land/regio-pagina kan invloed hebben op verschillende factoren zoals prijs, verzendopties en beschikbaarheid van producten.

drylin® N - Low profile linear guide system NK-22-17-40

DryLin® N low profile guide system rail

Order no. Max. rail lengths a C4 A3 C5=C6 h h1 K1* ly lz Weight of rail Price / m  
  [L max.]       Min. max.       [mm2] [mm2] [g/m]    
Verzendklaar in 24-48 uur NS-01-17 2000 17 60 0 20 20/49,5 5,5 0,9 M3 1700 120 150 22,62 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 24-48 uur NS-01-17-AR 2000 17 60 0 20 20/49,5 5,5 0,9 M3 1700 120 150 26,02 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 24-48 uur NS-01-17-UNGEBOHRT 2000 17 60 0 20 5,5 0,9 M3 1700 120 150 20,25 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Meer over het geselecteerde onderdeel:
3D-CAD 3D-CAD
Monsterbestelling Monsterbestelling
PDF PDF
Prijsaanvraag Prijsaanvraag
myCatalog myCatalog

For unbored rails please indicate "Unbored" in the remark.
* for cylinder screw with low head

Drylin® low profile linear guide system NK-02-17

Order no. Designation Weight of carriage    
    [g]    
Verzendklaar in 10 werkdagen NW-22-17-40 Doppelschlitten mit Gewindezapfen 2,6 5,66 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 24-48 uur NW-22-17-40-LLY Doppelschlitten mit Gewindezapfen Loslager y-Richtung 2,6 5,66 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 24-48 uur NW-22-17-40-LLYZ Doppelschlitten mit Gewindezapfen Loslager y- und z-Richtung 2,6 5,66 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 24-48 uur NW-22-17-40-LLZ Doppelschlitten mit Gewindezapfen Loslager z-Richtung 2,6 5,66 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Meer over het geselecteerde onderdeel:
3D-CAD 3D-CAD
Monsterbestelling Monsterbestelling
PDF PDF
Prijsaanvraag Prijsaanvraag
myCatalog myCatalog

Dimensions [mm] - guide carriages

Part. No. H A C C1 C2 A2 H2 K2 K3 K4 Sp min. Dp Ø min. Weight
  ±0,35                       [g/m]
Verzendklaar in 10 werkdagen NW-22-17-40 6 9,6 40 40 28 0 0 M3 2,5 5 2,6
Verzendklaar in 24-48 uur NW-22-17-40-LLY 6 9,6 40 40 28 0 0 M3 2,5 5 2,6
Verzendklaar in 24-48 uur NW-22-17-40-LLYZ 6 9,6 40 40 28 0 0 M3 2,5 5 2,6
Verzendklaar in 24-48 uur NW-22-17-40-LLZ 6 9,6 40 40 28 0 0 M3 2,5 5 2,6
Meer over het geselecteerde onderdeel:
3D-CAD 3D-CAD
Monsterbestelling Monsterbestelling
PDF PDF
Prijsaanvraag Prijsaanvraag
myCatalog myCatalog

Ordering of a complete system

Configuration in few steps:

1. Selection of the number of carriages
2. Selection of the type of carriage
3. Entry of the rail length in mm
4. Selection of the carriage options
5. Selection of the rails options.

Hint:

Detailed information can be found below in the drawings as well as in the below-mentioned pages. You can obtain precise specifications on the floating bearing options within the design rules.
1

no floating bearing

2

Floating bearing in z-direction

3

Floating bearing in y-direction

4

Floating bearing in yz-direction

drylin® NK – complete set

Step 1

Enter the required number of carriages.

technical drawing
No. of carriages:

Static load capacity and moments of inertia of an area

A =bore min. Ø 5 mm
B = Depth for screw tightening
C = for machine screws M3
DIN 7984/DIN 6912/DIN 84
EN ISO 1707

Verzendklaar in 24-48 uur
Verzendklaar in 10 werkdagen

The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® SE & Co. KG/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus SE & Co. KG of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® SE & Co. KG benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.