| Order no. | Max. rail lengths | a | C4 | A3 | C5=C6 | h | h1 | K1* | ly | lz | Weight of rail | Price / m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [L max.] | Min. | max. | [mm2] | [mm2] | [g/m] | |||||||||
| NS-01-27 | 3000 | 27 | 60 | 0 | 20 | 20/49,5 | 9 | 1,1 | M4 | 6524 | 588 | 290 | 30,59 EUR | |
| NS-01-27-UNGEBOHRT | 3000 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,1 | 0 | 6524 | 588 | 290 | 27,83 EUR | ||
| NS-01-27-AR | 3000 | 27 | 60 | 0 | 20 | 20/49,5 | 9 | 1,1 | M4 | 6524 | 588 | 290 | 36,70 EUR | |
For unbored rails please indicate "Unbored" in the remark.
* for cylinder screw with low head
| Order no. | Designation | Weight of carriage | ||
|---|---|---|---|---|
| [g] | ||||
| NW-01-27 | Wagen geclipst | 10,8 | 4,06 EUR | |
| NW-01-27-HT | Wagen geclipst, Temperaturen bis 130°C | 10,8 | 10,14 EUR | |
| NW-01-27-P | Wagen geclipst mit Vorspannung | 10,8 | 4,06 EUR | |
| NW-01-27-LLY | Wagen geclipst, Loslager y-Richtung | 10,8 | 4,06 EUR | |
| NW-01-27-LLZ | Wagen geclipst, Loslager z-Richtung | 10,8 | 4,06 EUR | |
| NW-01-27-LLYZ | Wagen geclipst, Loslager y- und z-Richtung | 10,8 | 4,06 EUR |
| Part. No. | H | A | C | C1 | C2 | A2 | H2 | K2 | K3 | K4 | Spmin. | DpØmin. | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±0,35 | [g/m] | ||||||||||||
| NW-01-27 | 9,5 | 14 | 40 | 30 | 20 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 10,8 | ||
| NW-01-27-HT | 9,5 | 14 | 40 | 30 | 20 | 0 | 1,5 | 0 | 10,8 | ||||
| NW-01-27-P | 9,5 | 14 | 40 | 30 | 20 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 10,8 | |||
| NW-01-27-LLY | 9,5 | 14 | 40 | 30 | 20 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 10,8 | |||
| NW-01-27-LLZ | 9,5 | 14 | 40 | 30 | 20 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 10,8 | |||
| NW-01-27-LLYZ | 9,5 | 14 | 40 | 30 | 20 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 10,8 |
| Order no. | Designation | Weight of carriage | ||
|---|---|---|---|---|
| [g] | ||||
| NW-11-27-80 | Wagen mit Durchgangsbohrung | 25 | 8,11 EUR | |
| NW-11-27 | Wagen umspritzt | 10,8 | 4,06 EUR | |
| NW-11-27-LLY | Wagen umspritzt, Loslager y-Richtung | 10,8 | 4,06 EUR | |
| NW-11-27-LLZ | Wagen umspritzt, Loslager z-Richtung | 10,8 | 4,06 EUR | |
| NW-11-27-LLYZ | Wagen umspritzt, Loslager y- und z-Richtung | 10,8 | 4,06 EUR |
| Part. No. | H | A | C | C1 | C2 | A2 | H2 | K2 | K3 | K4 | Spmin. | DpØmin. | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±0,35 | [g/m] | ||||||||||||
| NW-11-27-80 | 9,5 | 14 | 80 | 76 | 60 | 0 | 1,2 | - | 5 | 6,5 | 25 | ||
| NW-11-27 | 9,5 | 14 | 34 | 30 | 20 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 10,8 | |||
| NW-11-27-LLY | 9,5 | 14 | 34 | 30 | 20 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 10,8 | |||
| NW-11-27-LLZ | 9,5 | 14 | 34 | 30 | 20 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 10,8 | |||
| NW-11-27-LLYZ | 9,5 | 14 | 34 | 30 | 20 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 10,8 |
no floating bearing
2Floating bearing in z-direction
3Floating bearing in y-direction
4Floating bearing in yz-direction
Enter the required number of carriages.