In het geval van cleanrooms zijn de eisen met betrekking tot de slijtvastheid van bewegende componenten bijzonder hoog, omdat elke verontreiniging producten en processen aantast. Dit kost geld. Wij ontwikkelen en testen onze hoogwaardige polymeer-producten in ons eigen cleanroom laboratorium met de grootst mogelijke zorg. Bovendien, om te zorgen voor solide bewijs dat onze producten ideaal zijn voor het gebruik in cleanrooms, onderwerpt het Fraunhofer Instituut ze aan verdere tests. Dit maakt een brede productenportfolio mogelijk met de best mogelijk cleanroom-classificatie (ISO klasse 1).
Voordelen van onze cleanroom-producten:
Dit jaar introduceren we 168 innovaties. Industry Manager Peter Mattonett zal in vier minuten het belangrijkste nieuws presenteren, bijvoorbeeld de ringvormige tussenschotten voor de e-skin:
Energievoorziening zonder meetbare slijtage, maar met een hoge mate aan stabiliteit
Modulair en snel te vullen kabelgeleidingssysteem
Gemakkelijk te openen cleanroom beschermslangen voor vrijdragende lengten
Weet u niet zeker welke energietoevoer de juiste is voor uw toepassing?
Met onze selectiegids kunt u in slechts 30 seconden de geschikte oplossing vinden met slechts een paar muisklikken.
Dingen proberen gemakkelijk maken: met de igus hoek, heeft u altijd de actueelste motion plastics bij de hand die geschikt zijn voor uw specifieke branche.
Wij brengen het display naar u toe, zetten het indien gewenst voor u in elkaar en vullen de compartimenten met producten naar keuze. Of u kunt het display zelf in elkaar zetten. Als permanente tentoonstelling of voor een bepaalde periode.
Gratis whitepaper:
Kabelrupsen in een cleanroom omgeving moeten bijzonder schuurbestendig zijn, omdat in de lucht zwevende deeltjes boven de strikt gespecificeerde limieten vrijkomen en deze de cleanroom kunnen verontreinigen.
Pneumatische slangen en diverse kabels met IPA ISO klasse 1 en 2 - zijn ook aansluitklaar leverbaar, geschikt voor Bosch Rexroth, Festo, Parker, Siemens en vele andere fabrikanten.
In ons productprogramma van droog werkende lineaire geleidingssystemen, bieden we vier modellen aan die gecertificeerd zijn voor gebruik in ISO klasse 6 t/m 3 cleanrooms.
De glij-elementen van PRT-04-100 gemaakt van iglidur J minimaliseren de uitstoot van deeltjes, zodat ze gebruikt kunnen worden in cleanroom toepassingen.
ISO 14644-1 | FED STD 209E | GMP (niet operationeel) | Max. deeltjes (0,5 micron) m³ | Max. deeltjes (0,5 micron) f³ | igus producten die voldoen aan de standaard |
---|---|---|---|---|---|
1 | NVT | NVT | Kabelrupsen, kabels, ribbelbuizen, pneumatische slangen | ||
2 | NVT | NVT | zie hierboven | ||
3 | 1 | 35 | zie hierboven + lineaire geleidingen | ||
4 | 10 | 352 | zie hierboven | ||
5 | 100 | A & B | 3.520 | 100 | zie hierboven |
6 | 1.000 | 35.200 | 997 | zie hierboven | |
7 | 10.000 | C | 352.000 | 9.967 | zie hierboven |
8 | 100.000 | D | 3.520.000 | 99.675 | zie hierboven |
9 | NVT | 35.200.000 | 996.747 | zie hierboven |
De data voor GMP en FED STD 209E fungeren slechts als globale vergelijking en houden geen rekening met factoren zoals bacteriële verontreiniging. Neem contact met ons op om de juiste configuratie te vonden voor uw project.
Om motion plastics te kunnen ontwikkelen die geschikt zijn voor gebruik in cleanrooms, heeft het Fraunhofer IPA, dat werkt als een ontwikkelings- en certificeringspartner namens igus, nu in Keulen een cleanroom laboratorium met een ISO Klasse 1 cleanroom systeem op maat gemaakt.
In het nieuwe laboratorium kunnen we klantentesten en nieuwe ontwikkelingen van te voren uitvoeren onder echte omstandigheden, in een zeer kort tijdsbestek.
Een e-skin flat SKF12.4.03.01.1 als een 4-voudige laag, samen met PVC & TPE kabels van igus waarborgt de betrouwbare energietoevoer van een lineair systeem met luchtlagers.
Voor het produceren van de Fixload, is zuivere lucht nodig. Dit is vanwege het zeer gevoelige toepassingsgebied van de load-interface voor 300 mm wafer-verwerkingsapparatuur bij de productie van halfgeleiders. Omdat de te verwerken wafers onbeschermd zijn en worden blootgesteld aan hun omgeving tijdens het laden, mag de technische apparatuur geen deeltjes produceren.
Daarom wordt en slijtvaste energietoevoer gebruikt, welke geschikt is voor cleanrooms van ISO klasse 3 (overeenkomstig DIN EN ISO 146441-1).
Met de E6 kabelrups is de toevoer van energie voor wafer-handling bij chip-productie, waarbij versnellingen tot wel 4 m/s2 en snelheden tot wel 6 m/s optreden, geen probleem.
drylin TR moeren met steile schroefdraad werden gebruikt in laboratoriumapparatuur voor de handling van vloeistoffen. Het voordeel voor de cleanroom is hun lage wrijvingscoëfficient. Dit leidt tot een hogere efficiëncy.
Daarnaast is er geen smering noodzakelijk, hetgeen verontreiniging voorkomt.
Voldoen de cleanroom-producten aan de toenemende eisen?
Aangezien de kwaliteitseisen voor toepassingen in cleanroom-technologie, evenals die van de klanten en testnormen voortdurend toenemen, werkt igus® continu aan het verbeteren van haar producten. Hiervoor voert igus testen uit voor de geschiktheid van cleanrooms sinds 1997 in haar eigen testlaboratorium. Bovendien worden geschikte producten extern getest door het Fraunhofer Instituut.
Zijn igus lagers geschikt voor cleanrooms?
De geschiktheid voor cleanrooms van onze iglidur glijlagers wordt bepaald op basis van de slijtdeeltjes die vrijkomen bij toepassingen. De grootte en de hoeveelheid van vrijgekomen slijtdeeltjes hangt af van:
Cleanroom-klassen van onze producten en informatie over RoHs en ESD.
Meer over het igus materiaal igumid voor ESD toepassingen.