smeermiddelvrije draadspindel en lineaire technologie in vulsystemen voor reactievaten

Vulsysteem van bioanalytische

Profiel

  • Wat was er nodig: lineairtechnologische componenten voor de toevoer van de bakken en de slagbeweging van de grijper?
  • Eisen: geschikt voor cleanrooms, geen externe smering, onderhoudsvrij, laag gewicht, precisie, snelle beschikbaarheid
  • Industrie: Medische technologie
  • Succes voor de klant: De gebruikte dryspin® draadspindels en drylin® lineaire geleidingen zorgen voor een hygiënisch schone loop dankzij de vaste smeermiddelen die in de kunststof zijn verwerkt. Door het weglaten van smeermiddelen worden vervuiling en onderhoudskosten voorkomen. De componenten scoren ook punten door hun lage wrijvingscoëfficiënt, lichte gewicht en eenvoudige installatie.

Hoe het vulsysteem werkt

De reactievaten worden losjes en beschermd via een triltransporteur naar het volautomatische systeem gevoerd en netjes in een rij naar een pick-up positie gebracht.

Grijpers van bovenaf verwijderen de dunwandige containers één voor één en pakken ze voorzichtig vast met een tang. Daarna gaan ze naar een pompeenheid om gevuld te worden.

Na het vullen worden de containers verzegeld. De grijper of tang gaat dan open en de container valt voorzichtig in de polystyreen standbox, die al als opvangbak is gebruikt.

Probleem

Oplossing

"Stof is onze grootste vijand. In geen geval mag er tijdens de behandeling vuil worden gebruikt dat de tests zou kunnen vervalsen. En dat is in dit geval 100 procent gegarandeerd."

Manfred Rüdiger

Ingenieur voor biomedische analyse, bioanalytic GmbH

"We wisten vanaf het begin dat we zouden vertrouwen op de smeermiddelvrije drylin® lineaire producten vanwege de eisen ter plaatse. Ze hebben zichzelf al vele malen bewezen."

Christian Baumann

Dipl.-Ing. (FH), Baumann Bouw

Spindel met trapeziumvormige schroefdraad in vulsysteem voor reactievaten van bioanalytica
igus® Producten en verpakkingen met polystyreen doos

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop