Duurzame energietoevoersystemen voor positioneersystemen voor elektronicaproductie

Stille, trillingsarme, slijtvaste energietoevoersystemen voor cleanroom toepassingen

Zilveren vector award 2026

Profiel

  • Wat was er nodig? kabelrups uit de E6-productreeks, cleanroom-compatibele kabelrupsen (e-skin flat) en kabelrups uit de E3-productreeks als volledig uitgeruste readychain-systemen.
  • Vereisten: Continue werking van het systeem 24 uur per dag, zeven dagen per week vereist een hoge beschikbaarheid; lage trillingen en weinig slijtage zijn cruciaal voor een probleemloos en vlekkeloos productieproces. Bovendien moet de geschiktheid voor cleanrooms tot ISO-klasse 5 ook voor een ander systeem worden gegarandeerd.
  • Industrie: Micro-elektronica
  • Succes voor de klant: kabelrupsen uit de E6- en E3-productreeksen zijn geschikt voor cleanrooms, lopen geruisloos, zijn daarom bijzonder geluids- en trillingsarm en bieden vrijwel volledige slijtagevrijheid. De e-skin flat kan ook functionaliteit garanderen in cleanrooms tot ISO klasse 1; de voorgemonteerde readychain-systemen verminderen de projectplanning en montage voor de klant aanzienlijk.

Probleem

Oplossing

Kabelrupsen vector 26
Kabelrups vector goud
Kabelrups-systemen
Kabelrups

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop