Verander van taal :

| ISO 14644-1 | FED STD 209E | GMP (niet operationeel) | Max. deeltjes (0,5 micron) m³ | Max. deeltjes (0,5 micron) f³ | igus producten die voldoen aan de standaard |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | Energiekettingen, kabels, gegolfde buizen, pneumatische slangen | ||
| 2 | N/A | N/A | zie hierboven | ||
| 3 | 1 | 35 | zie boven + lineaire geleider | ||
| 4 | 10 | 352 | zie hierboven | ||
| 5 | 100 | A & B | 3.520 | 100 | zie hierboven |
| 6 | 1.0000 | 35.200 | 997 | zie hierboven | |
| 7 | 10.000 | C | 352.000 | 9.967 | zie hierboven |
| 8 | 100.000 | D | 3.520.000 | 99.675 | zie hierboven |
| 9 | N/A | 35.200.000 | 996.747 | zie hierboven |

kabelrups in cleanroom omgevingen moeten bijzonder schuurbestendig zijn, omdat deeltjes in de lucht boven de smalle grenswaarden worden gegenereerd en de ruimte kunnen verontreinigen.

pneumatische slang en diverse kabel met IPA ISO klasse 1 en 2 - ook aansluitklaar verkrijgbaar, geschikt voor Bosch Rexroth, Festo, Parker, Siemens en vele andere fabrikanten.

In ons programma voor drooglopende lineaire geleiders bieden we vier modellen die gecertificeerd zijn voor gebruik in cleanrooms van ISO-klasse 6 tot 3.

De schuifelementen van de PRT-04-100 van iglidur® J zorgen voor de laagste uitstoot van deeltjes en maken zo het gebruik in cleanroomtoepassingen mogelijk.

Als onderdeel van het i.Sense conditiebewakingssysteem van smart plastic kunnen alle gegevens van de i.Sense Wonderbox ook worden geanalyseerd in de schakelkastmodule i.Cee. Hiermee kan vervolgens het volledige alarm- en escalatiemanagement van het systeem digitaal worden aangestuurd.
De i.Cee module biedt ook tal van integratiemogelijkheden in predictieve onderhoudsconcepten. Van preventief servicebeheer, waarbij regelmatig onderhoud wordt gepland afhankelijk van het gebruik, tot locatieonafhankelijk storingsbeheer, waarbij onvoorziene veranderingen onmiddellijk worden gemeld via verschillende mobiele kanalen. Alle informatie wordt samengevoegd in een modern dashboard, online of offline in het lokale netwerk, afhankelijk van de eisen van de klant.

Onderscheid tussen conditiebewaking en voorspellend onderhoud
In deze gratis white paper leert u

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur