Wat kunnen de iglidur® materialen voor speciale toepassingen doen?

Deze groep vertegenwoordigt de iglidur® materialen voor zeer speciale gevallen. Wanneer u niet het juiste materiaal heeft gevonden in de andere materiaalgroepen, dan kunt u het hier vinden. Elektrische geleidbaarheid, zonder PTFE en siliconen of snelle rotatie onder water: één iglidur® materiaal voor alle vereisten.

iglidur® materialen voor speciale toepassingen kennen de volgende specificaties:


iglidur® F - Elektrische geleidbaarheid

  • Elektrisch geleidend, uiterst drukbestendig
  • Elektrisch geleidend
  • Hoge drukkracht
  • Goede temperatuurbestendigheid

iglidur® F materiaal en specificaties

iglidur® F2 - ESD-compatibele all-rounder

  • ESD-geschikt, slijtvast en dissipatief
  • Wordt gebruikt om elektrostatische ladingen te voorkomen
  • Ook geschikt voor natte toepassingen
  • Smeermiddel- en onderhoudsvrij

iglidur® F2 materiaal en specificaties

iglidur® H4 - De automotive standaard

  • De automotive standaard voor temperaturen tot +200°C
  • Lage wrijvingscoëfficiënt
  • Hoge slijtvastheid
  • Hoge temperatuurbestendigheid van –40°C tot +200°C

iglidur® H4 materiaal en specificaties

iglidur® UW – Voor snelle rotaties onderwater

  • De duurloper voor onderwater, voor snelle rotatie onder water
  • Voor toepassing onderwater
  • Voor snelle en continue beweging
  • Lange levensduur

iglidur® UW materiaal en specificaties

iglidur® N54 - Het biopolymeer

  • Het biopolymeer gebaseerd op hernieuwbare bronnen
  • Gebaseerd op recyclebare grondstoffen
  • Universele installatie
  • Smeermiddel- en onderhoudsvrij

iglidur® N54 materiaal en specificaties

iglidur® G V0 - Kostenbesparende alleskunner voor brandbeveiliging

  • V0 waarde conform UL94, universele V0 waarde conform UL94
  • Voldoet aan de brandpreventie-vereisten van de Federal Aviation Administration of the USA (FAA) voor interieurs van vliegtuigen
  • Abrasiebestendig
  • Universele installatie

iglidur® G V0 materiaal en specificaties

iglidur® J2 - Veelzijdig en kostenbesparend

  • Milieuvriendelijk, veelzijdig en kosteneffectief
  • Goede mechanische specificaties
  • Robuust
  • Kosten-effectief
  • Goede chemische bestendigheid

iglidur® J2 materiaal en specificaties

iglidur® AB - Het eerste antibacteriële iglidur® glijlager

  • Overeenkomstig ISO 22 196:2011
  • Antibacterieel
  • Universele installatie
  • Goede chemische bestendigheid

iglidur® AB materiaal en specificaties

iglidur® RW370 - Getest conform DIN EN 45545

  • Voldoet aan de brandbeveiligingsstandaard DIN EN 45545 HL3, R22/R23 Brandvertragend
  • Hoge slijtvastheid
  • Lage wrijvingscoëfficiënt
  • Smeermiddel- en onderhoudsvrij

iglidur® RW370 materiaal en specificaties

iglidur® B - De flexibele

  • Hoge elasticiteit en stil
  • Elimineren van geluid
  • Erg hoge elasticiteit
  • Afdichtingsfunctie mogelijk

iglidur® B materiaal en specificaties

iglidur® C - Vrij van PTFE en silicone

  • Vrij van PTFE en silicone
  • Abrasiebestendig
  • Droog bedrijf
  • Abrasiebestendig
  • Smeermiddel- en onderhoudsvrij

iglidur® C materiaal en specificaties

igus producten gemaakt van iglidur materialen in de webshop

1) Max. langdurige toepassingstemperatuur
2) Max. toegestane oppervlaktetemperatuur bij +20°C
3) Beste combinatie voor p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, roterend


The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries. igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.