Verander van taal :
Materiaal tabel
Algemene specificatie
Eenheid
iglidur® AB
Testmethode
dichtheid
g/cm³
1,11
DIN EN ISO 1183-1
Kleur
geel
max. Vochtabsorptie bij 23°C/50% kamervochtigheid.
Gewicht
0,8
ISO 175
max. totale vochtopname
gewichtsprocent
1,6
ISO 62
Schuifwrijvingscoëfficiënt, dynamisch, tegen staal
µ
0,18 - 0,31
pv-waarde, max. (droog)
MPa x m/s
0,25
Mechanische specificatie
buigmodulus
MPa
1.850
DIN EN ISO 178
buigsterkte bij 20°C
MPa
50
DIN EN ISO 178
Samendruksterkte
MPa
40
maximaal aanbevolen oppervlaktedruk (20°C)
MPa
25
Shore D hardheid
70
DIN 53505
Fysische en thermische specificatie
Bovenste langetermijntoepassingstemperatuur
°C
+70
Bovenste kortstondige toepassingstemperatuur
°C
+140
Lagere toepassingstemperatuur
°C
-40
warmtegeleidingsvermogen
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
thermische uitzettingscoëfficiënt (bij +23°C)
[K-1 x 10-5]
10
DIN 53752
Elektrische specificatie
Volumeweerstand
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
oppervlakteweerstand
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabel 01: Materiaalgegevens

diagram. 01: Toelaatbare pv-waarde voor iglidur® AB glijlagers met 1 mm wanddikte in droog bedrijf tegen een stalen as, bij +20 °C, geïnstalleerd in een stalen behuizing
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = belasting [MPa]
iglidur® AB is speciaal ontwikkeld voor toepassingen in ruimten met hoge hygiëne-eisen. Bij dergelijke toepassingen gaat het vaak om handmatig bediende draaikoppelingen (deuren, medisch meubilair, enz.). Het materiaal vermindert de kiembelasting in de lagerspleet, maar is - net als alle antibacteriële" materialen van "- geen vervanging voor passende hygiënemaatregelen.

Diagram 02: Aanbevolen maximale oppervlaktedruk als functie van de temperatuur (60 MPa bij +20 °C)
X = temperatuur [°C]
Y = belasting [MPa]
Mechanische specificatie
De druksterkte van iglidur® AB glijlagers neemt af bij stijgende temperaturen. De maximaal aanbevolen vlaktedruk is een mechanische materiaalparameter. Er kunnen geen conclusies worden getrokken over de tribologie.

Diagram 03: Vervorming onder druk en temperatuur
X = Belasting [MPa]
Y = vervorming [%]
diagram. 03 toont de elastische vervorming van iglidur® AB onder radiale belasting. De mogelijke plastische vervorming hangt onder andere af van de duur van de belasting.

diagram. 06: Slijtage bij verschillende asmaterialen, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = asmateriaal
Y = slijtage [μm/km]
A = aluminium, hard geanodiseerd
B = vrij snijdend staal
C = Cf53
D = Cf53, hard verchroomd
E = HR koolstofstaal
F = 304 SS
G = hoogwaardig staal
Asmaterialen
Wrijving en slijtage zijn ook sterk afhankelijk van de partner. Te gladde assen verhogen zowel de wrijvingscoëfficiënt als de slijtage van het lager.diagram. 06 toont een uitbreiding van de resultaten van tests met verschillende asmaterialen. Bij rotatie met een belasting van 1 MPa is de slijtage op alle geteste assen zeer vergelijkbaar. Alleen de hard geanodiseerde aluminium assen leiden tot een merkbaar verhoogde slijtage. De slijtage bij zwenken en roteren met toenemende belasting ligt ook zeer dicht bij elkaar met verder identieke parameters, zoals weergegeven in diagram 07.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur