Verander van taal :
Materiaal tabel
Algemene specificatie
Eenheid
iglidur® B
Testmethode
dichtheid
g/cm³
1,15
Kleur
grijs
max. Vochtabsorptie bij 23°C/50% kamervochtigheid.
Gewicht
1,0
DIN 53495
max. totale vochtopname
gewichtsprocent
6,3
Schuifwrijvingscoëfficiënt, dynamisch, tegen staal
μ
0,18-0,28
pv-waarde, max. (droog)
MPa x m/s
0,15
Mechanische specificatie
buigmodulus
MPa
1.800
DIN 53457
buigsterkte bij 20°C
MPa
55
DIN 53452
Samendruksterkte
MPa
20
maximaal aanbevolen oppervlaktedruk (20°C)
MPa
40
Shore D hardheid
69
DIN 53505
Fysische en thermische specificatie
Bovenste langetermijntoepassingstemperatuur
°C
+100
bovenste kortstondige toepassingstemperatuur
°C
+130
Lagere toepassingstemperatuur
°C
-40
warmtegeleidingsvermogen
W/m x K
0,24
ASTM C 177
thermische uitzettingscoëfficiënt (bij 23°C)
K-1 x 10-5
12
DIN 53752
Elektrische specificatie
Volumeweerstand
Ωcm
> 1010
DIN IEC 93
oppervlakte weerstand
Ω
> 109
DIN 53482
Tabel 01: Materiaalgegevens

diagram. 01: Toelaatbare pv-waarde voor iglidur® B glijlagers met een wanddikte van 1 mm in droog bedrijf tegen een stalen as, bij +20 °C, geïnstalleerd in een stalen behuizing
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = belasting [MPa]
De druksterkte van de iglidur® B lagers is laag, maar dit is een belangrijke eigenschap van het lager. Ze worden vooral gebruikt waar trillingsdemping en akoestische ontkoppeling vereist zijn.

diagram. 02: aanbevolen maximale oppervlaktedruk als functie van de temperatuur (40 MPa bij +20 °C)
X = temperatuur [°C]
Y = belasting [MPa]
Mechanische specificatie
De maximaal aanbevolen vlaktedruk is een mechanische materiaalparameter. Het is niet mogelijk om hieruit conclusies te trekken over de tribologie. de druksterkte van iglidur® B glijlagers neemt af met toenemende temperaturen. diagram 02 illustreert deze relatie.

Diagram 03: Vervorming onder druk en temperatuur
X = Belasting [MPa]
Y = vervorming [%]
De vervorming bij 40 MPa bij kamertemperatuur is5,3% (diagram. 03).

Diagram 04: wrijvingscoëfficiënt als functie van de oppervlaktesnelheid, p = 0,75MPa
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = wrijvingscoëfficiënt μ
Wrijving en slijtage
De wrijvingscoëfficiënt neemt licht toe met de snelheid en neemt af met de belasting. Asruwheden tussen 0,4 en 0,6 Ra zijn ideaal. Zolang de lagerbelasting niet te hoog is, zijn de bereikte slijtagewaarden vrij goed. Een toename van de belasting resulteert in een onevenredige toename van de slijtage.

Diagram 05: schrijfcoëfficiënt als functie van de laatste, v = 0,01m/s
X = laatste [MPa]
Y = wrijvingscoëfficiënt μ
iglidur® B
Droog
Vet
olie
water
wrijvingscoëfficiënt µ
0,18 - 0,28
0,09
0,04
0,04
Tabel 04: wrijvingscoëfficiënt voor iglidur® B tegen staal
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

diagram. 06: Slijtage, roterende toepassing met verschillende asmaterialen, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = asmateriaal
Y = slijtage [μm/km]
A = aluminium, hard geanodiseerd
B = vrij snijdend staal
C = Cf53
D = Cf53, hard verchroomd
E = HR koolstofstaal
F = 304 SS
G = hoogwaardig staal
Asmaterialen
De invloed van het asmateriaal op de slijtvastheid is niet erg groot.
Diagrammen 06 en 07 laten zien dat met verschillende asmaterialen zeer vergelijkbare slijtagewaarden kunnen worden bereikt. Als hoge bedrijfsprestaties worden verwacht, mag de belasting op het lager niet te hoog zijn.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur