Verander van taal :
Materiaal tabel
Algemene specificatie
Eenheid
iglidur® F
Testmethode
dichtheid
g/cm³
1,25
Kleur
zwarte kleur
max. Vochtabsorptie bij 23°C/50% kamervochtigheid.
Gewicht
1,8
DIN 53495
max. totale vochtopname
gewichtsprocent
8,4
Schuifwrijvingscoëfficiënt, dynamisch, tegen staal
µ
0,1 - 0,39
pv waarde, max. (droog)
MPa x m/s
0,34
Mechanische specificatie
buigmodulus
MPa
11.600
DIN 53457
buigsterkte bij 20°C
MPa
260
DIN 53452
Samendruksterkte
MPa
98
maximaal aanbevolen oppervlaktedruk (20°C)
MPa
105
Shore D hardheid
84
DIN 53505
Fysische en thermische specificatie
Bovenste langetermijntoepassingstemperatuur
°C
+140
Bovenste kortstondige toepassingstemperatuur
°C
+180
Lagere toepassingstemperatuur
°C
-40
warmtegeleidingsvermogen
[W/m x K]
0,65
ASTM C 177
thermische uitzettingscoëfficiënt (bij 23°C)
[K-1 x 10-5]
12
DIN 53752
Elektrische specificatie
Volumeweerstand
Ωcm
< 103
DIN IEC 93
oppervlakte weerstand
Ω
< 102
DIN 53482
Tabel 01: Materiaalgegevens

diagram. 01: Toelaatbare pv-waarde voor iglidur® F glijlagers met een wanddikte van 1 mm in droog bedrijf tegen een stalen as, bij +20 °C, geïnstalleerd in een stalen behuizing
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = belasting [MPa]
Wanneer glijlagers elektrisch geleidend moeten zijn, vooral in toepassingen die statische elektriciteit moeten weren, is iglidur® F de juiste keuze. Bovendien zijn de iglidur® F glijlagers extreem drukbestendig. Bij kamertemperatuur kunnen ze statisch worden belast tot 105MPa.

diagram. 02: aanbevolen maximale oppervlaktedruk als functie van de temperatuur (105 MPa bij +20 °C)
X = temperatuur [°C]
Y = belasting [MPa]
Mechanische specificatie
De maximaal aanbevolen vlaktedruk is een mechanische materiaalparameter. De druksterkte van iglidur® F glijlagers neemt af met toenemende temperaturen. diagram 02 illustreert deze correlatie. Bij de op lange termijn toelaatbare toepassingstemperatuur van +140 °C is de toelaatbare vlaktedruk nog steeds 50 MPa.
diagram. 03 toont de elastische vervorming van iglidur® F onder radiale belasting. Onder de maximaal aanbevolen oppervlaktedruk van 105 MPa is de vervorming minder dan 3,0%. Tot deze drukbelasting kan de plastische vervorming genegeerd worden. Het hangt echter ook af van de duur van de belasting.

Diagram 04: wrijvingscoëfficiënt als functie van de oppervlaktesnelheid, p = 0,75MPa
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = wrijvingscoëfficiënt μ
Wrijving en slijtage
De wrijvingscoëfficiënten in droog bedrijf zijn bij iglidur® F lagers niet zo gunstig als bij diverse andere iglidur® materialen. iglidur®® lagers kunnen echter zonder problemen worden gesmeerd en in vergelijking met gesmeerde iglidur®® lagers behalen iglidur®® F lagers uitstekende resultaten.

Diagram 05: schrijfcoëfficiënt als functie van de laatste, v = 0,01m/s
X = laatste [MPa]
Y = wrijvingscoëfficiënt μ
iglidur® F
Droog
Vet
olie
water
wrijvingscoëfficiënt µ
0,1 - 0,39
0,09
0,04
0,04
Tabel 04: wrijvingscoëfficiënt voor iglidur® F tegen staal (Ra = 1 μm, 50 HRC)

diagram. 06: Slijtage, roterende toepassing met subdl. asmaterialen, p = 1MPa, v = 0,3m/s
X = asmateriaal
Y = slijtage [μm/km]
A = aluminium, hard geanodiseerd
B = vrij snijdend staal
C = Cf53
D = Cf53, hard verchroomd
E = HR koolstofstaal
F = 304 SS
G = hoogwaardig staal
Asmaterialen
De diagrammen 06 en 07 tonen een uitbreiding van de resultaten van tests met verschillende asmaterialen, uitgevoerd met glijlagers van iglidur® F. In het laagste belastingsbereik blijkt de hardverchroomde as de meest gunstige partner te zijn voor roterende toepassingen met iglidur® F glijlagers.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur