Verander van taal :
Materiaal tabel
Algemene specificatie
Eenheid
iglidur® GV0
Testmethode
dichtheid
g/cm³
1,53
Kleur
zwarte kleur
max. Vochtabsorptie bij 23°C/50% kamervochtigheid.
Gewicht
0,7
DIN 53495
max. totale vochtopname
gewichtsprocent
4,0
Schuifwrijvingscoëfficiënt, dynamisch, tegen staal
μ
0,07-0,20
pv-waarde, max. (droog)
MPa x m/s
0,5
Mechanische specificatie
buigmodulus
MPa
7.900
DIN 53457
buigsterkte bij 20°C
MPa
140
DIN 53452
Samendruksterkte
MPa
100
maximaal aanbevolen oppervlaktedruk (20°C)
MPa
75
Shore D hardheid
80
DIN 53505
Fysische en thermische specificatie
Bovenste langetermijntoepassingstemperatuur
°C
+130
Bovenste kortstondige toepassingstemperatuur
°C
+210
Lagere toepassingstemperatuur
°C
-40
warmtegeleidingsvermogen
W/m x K
0,25
ASTM C 177
thermische uitzettingscoëfficiënt (bij 23°C)
K-1 x 10-5
9
DIN 53752
Elektrische specificatie
Volumeweerstand
Ωcm
< 1012
DIN IEC 93
oppervlakteweerstand
Ω
< 1011
DIN 53482
Tabel 01: Materiaalgegevens

diagram. 01: Toelaatbare pv-waarde voor iglidur® GV0 glijlagers met 1 mm wanddikte in droog bedrijf tegen een stalen as, bij +20 °C, geïnstalleerd in een stalen behuizing
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = belasting [MPa]
iglidur® GV0 is het eerste iglidur® materiaal met V0-classificatie volgens UL94 voor universeel gebruik in het normale temperatuurbereik. Alle andere iglidur® materialen met V0-classificatie behoren tot het hoge temperatuursegment. De algemene mechanische en thermische specificaties zijn grotendeels vergelijkbaar met de allrounder iglidur® G.

diagram. 02: aanbevolen maximale oppervlaktedruk als functie van de temperatuur (75 MPa bij +20 °C)
X = temperatuur [°C]
Y = belasting [MPa]
Mechanische specificatie
De druksterkte van iglidur® G V0 glijlagers neemt af met toenemende temperaturen. diagram 02 illustreert deze relatie. Bij de op lange termijn toelaatbare toepassingstemperatuur van +130 °C ligt de toelaatbare vlaktedruk nog steeds rond de 35 MPa. De maximaal aanbevolen vlaktedruk is een mechanische materiaalparameter. Hieruit kunnen geen conclusies over de tribologie worden getrokken.

Diagram 03: Vervorming onder druk en temperatuur
X = Belasting [MPa]
Y = vervorming [%]
diagram. 03 toont de elastische vervorming van iglidur® G V0 onder radiale belasting. Plastische vervorming kan worden verwaarloosd tot een druk van ongeveer 100 MPa, maar is ook afhankelijk van de duur van de belasting.

Diagram 04: Wrijvingscoëfficiënt als functie van de oppervlaktesnelheid, p = 1MPa
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = wrijvingscoëfficiënt μ
Wrijving en slijtage
Net als de slijtageweerstand verandert ook de wrijvingscoëfficiënt μ met de belasting.Interessant is dat de wrijvingscoëfficiënt aanzienlijk afneemt bij toenemende belasting, terwijl een toenemende glijsnelheid een lichte toename van de wrijvingscoëfficiënt veroorzaakt.Deze correlatie verklaart de uitstekende geschiktheid van iglidur® G V0 glijlagers voor hoge belastingen en lage snelheden (diagrammen 04 en 05).

Diagram 05: schrijfcoëfficiënt als functie van de laatste, v = 0,01m/s
X = laatste [MPa]
Y = wrijvingscoëfficiënt μ
iglidur® G V0
droog
Vet
olie
water
wrijvingscoëfficiënt µ
0,15 - 0,23
0,09
0,04
0,04
Tabel 04: wrijvingscoëfficiënt voor iglidur® G V0 tegen staal
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

diagram. 06: Slijtage, roterende toepassing met verschillende asmaterialen, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = asmateriaal
Y = slijtage [μm/km]
A = aluminium, hard geanodiseerd
B = vrij snijdend staal
C = Cf53
D = Cf53, hard verchroomd
E = HR koolstofstaal
F = 304 SS
G = hoogwaardig staal
Asmaterialen
Wrijving en slijtage zijn ook sterk afhankelijk van de partner. Te gladde assen verhogen zowel de wrijvingscoëfficiënt als de slijtage van het lager. iglidur® G V0 is het meest geschikt voor een geslepen oppervlak met een gemiddelde oppervlakteafwerking Ra tussen 0,6 en 0,8 μm. diagram. 06 toont een uitbreiding van de resultaten van tests met verschillende asmaterialen die werden uitgevoerd met iglidur® G V0 lagers. In deze context is het belangrijk op te merken dat de aanbevolen hardheid van de as toeneemt bij toenemende belasting. Als de belasting meer dan 2 MPa bedraagt, moet er rekening mee worden gehouden dat de slijtagesnelheid (de krommingsgradiënt) de neiging heeft af te nemen met de hardheid van het asmateriaal. Uit de vergelijking van roterende en zwenkbewegingen blijkt dat iglidur® G bijzonder voordelig is in zwenkbewegingen (diagram 07). Als het asmateriaal dat u in gedachten heeft niet is opgenomen in de hier gepresenteerde testresultaten, neem dan contact met ons op.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur