Verander van taal :
Materiaal tabel
Algemene specificatie
Eenheid
iglidur® H4
Testmethode
dichtheid
g/cm³
1,79
Kleur
bruin
max. Vochtabsorptie bij 23°C/50% kamervochtigheid.
Gewicht
0,1
DIN 53495
max. totale vochtopname
gewichtsprocent
0,2
Schuifwrijvingscoëfficiënt, dynamisch, tegen staal
μ
0,08-0,25
pv-waarde, max. (droog)
MPa x m/s
0,7
Mechanische specificatie
buigmodulus
MPa
7.500
DIN 53457
buigsterkte bij 20°C
MPa
120
DIN 53452
druksterkte bij 20°C
MPa
50
maximaal aanbevolen oppervlaktedruk (20°C)
MPa
65
Shore D hardheid
80
DIN 53505
Fysische en thermische specificatie
Bovenste langetermijntoepassingstemperatuur
°C
+200
Bovenste kortstondige toepassingstemperatuur
°C
+240
Lagere toepassingstemperatuur
°C
-40
warmtegeleidingsvermogen
W/m x K
0,24
ASTM C 177
thermische uitzettingscoëfficiënt (bij 23°C)
K-1 x 10-5
5
DIN 53752
Elektrische specificatie
Volumeweerstand
Ωcm
> 1013
DIN IEC 93
oppervlakteweerstand
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabel 01: Materiaalgegevens

diagram. 01: Toelaatbare pv-waarde voor iglidur® H4 glijlagers met een wanddikte van 1 mm in droog bedrijf tegen een stalen as, bij +20 °C, geïnstalleerd in een stalen behuizing
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = belasting [MPa]
iglidur® H4 lagers staan voor hoge belastbaarheid, goede slijtvastheid en goede temperatuurbestendigheid wanneer economische aspecten ook een prioriteit zijn. Temperaturen tot +200 °C, een toelaatbare vlaktedruk tot 65 MPa en een zeer goede chemische weerstand zijn slechts enkele van de belangrijkste kenmerken. Vaste smeermiddelen verlagen de wrijvingscoëfficiënt en ondersteunen de slijtvastheid, die aanzienlijk verbeterd is in vergelijking met de eveneens zeer rendabele iglidur® H2 lagers. iglidur® H4 lagers zijn zelfsmerend en geschikt voor alle bewegingen.

Diagram 02: Aanbevolen maximale oppervlaktedruk als functie van de temperatuur (65MPa bij +20°C)
X = temperatuur [°C]
Y = belasting [MPa]
Mechanische specificatie
De maximaal aanbevolen oppervlaktedruk is een mechanische materiaalparameter. Hieruit kunnen geen conclusies over de tribologie worden getrokken. De druksterkte van iglidur® H4 lagers neemt af met toenemende temperaturen. diagram.02 illustreert deze correlatie. Bij de op lange termijn toelaatbare toepassingstemperatuur van +200 °C is de toelaatbare oppervlaktedruk nog steeds 7 MPa.

Diagram 03: Vervorming onder druk en temperatuur
X = Belasting [MPa]
Y = vervorming [%]
diagram. 03 toont de elastische vervorming van iglidur® H4 onder radiale belasting.

Diagram 04: wrijvingscoëfficiënt als functie van de oppervlaktesnelheid, p = 0,75MPa
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = wrijvingscoëfficiënt μ
Wrijving en slijtage
De wrijvingscoëfficiënt van iglidur® H4 glijlagers is zeer laag (diagrammen 04 en 05). Er moet echter worden opgemerkt dat een ruwe glijpartner de wrijving verhoogt.

Diagram 05: schrijfcoëfficiënt als functie van de laatste, v = 0,01m/s
X = laatste [MPa]
Y = wrijvingscoëfficiënt μ
iglidur® H4
droog
Vet
olie
water
wrijvingscoëfficiënt µ
0,08 - 0,25
0,09
0,04
0,04
Tabel 04: wrijvingscoëfficiënt voor iglidur® H4 tegen staal (Ra = 1 μm, 50 HRC)

diagram. 06: Slijtage, roterende toepassing met verschillende asmaterialen, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = asmateriaal
Y = slijtage [μm/km]
A = aluminium, hard geanodiseerd
B = vrij snijdend staal
C = Cf53
D = Cf53, hard verchroomd
E = HR koolstofstaal
F = 304 SS
G = hoogwaardig staal
Asmaterialen
iglidur® H4 is het economische alternatief voor veel andere lagers voor hoge temperaturen, juist vanwege het grote aantal asmaterialen dat kan worden gebruikt. Het is echter belangrijk om het geschikte asmateriaal te kiezen. Er kan niet in het algemeen gezegd worden dat iglidur® H4 beter geschikt is voor harde of zachte assen. Tests hebben aangetoond dat zwenkbewegingen tot betere slijtagegegevens leiden; in roterend bedrijf neemt de slijtage aanzienlijk toe vanaf 10 MPa.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur