Verander van taal :
Materiaal tabel
Algemene specificatie
Eenheid
iglidur® C
Testmethode
dichtheid
g/cm³
1,1
Kleur
witachtig
max. Vochtabsorptie bij 23°C/50% kamervochtigheid.
Gewicht
1,0
DIN 53495
max. totale vochtopname
gewichtsprocent
6,9
Schuifwrijvingscoëfficiënt, dynamisch, tegen staal
μ
0,17-0,25
pv-waarde, max. (droog)
MPa x m/s
0,10
Mechanische specificatie
buigmodulus
MPa
1.900
DIN 53457
buigsterkte (20°C)
MPa
60
DIN 53452
Samendruksterkte
MPa
30
maximaal aanbevolen oppervlaktedruk (20°C)
MPa
40
Shore D hardheid
72
DIN 53505
Fysische en thermische specificatie
Bovenste langetermijntoepassingstemperatuur
°C
+90
bovenste kortstondige toepassingstemperatuur
°C
+130
Lagere toepassingstemperatuur
°C
-40
warmtegeleidingsvermogen
W/m x K
0,24
ASTM C 177
thermische uitzettingscoëfficiënt (bij 23°C)
K-1 x 10-5
15
DIN 53752
Elektrische specificatie
Volumeweerstand
Ωcm
> 1010
DIN IEC 93
oppervlakte weerstand
Ω
> 109
DIN 53482
Tabel 01: Materiaalgegevens

diagram. 01: Toelaatbare pv-waarde voor iglidur® C glijlagers met een wanddikte van 1 mm in droog bedrijf tegen een stalen as, bij 20 °C, geïnstalleerd in een stalen behuizing
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = belasting [MPa]
Lagers gemaakt van iglidur® C zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen waarbij het gebruik van PTFE en siliconen niet mogelijk is. Dergelijke toepassingen zijn te vinden in de elektrotechniek, de tabaks- en luxe voedingsindustrie en in sommige verfprocessen. Sleutelwoorden zoals verfverdraagzaamheid en siliconenvrijheid maken het de moeite waard om dit materiaal van naderbij te bekijken.

diagram. 02: aanbevolen maximale oppervlaktedruk als functie van de temperatuur (40 MPa bij +20 °C)
X = temperatuur [°C]
Y = belasting [MPa]
Mechanische specificatie
De druksterkte van iglidur® C glijlagers neemt af met toenemende temperaturen. diagram 02 illustreert deze relatie. De maximaal aanbevolen oppervlaktedruk is een mechanische materiaalparameter. Hieruit kunnen geen conclusies over de tribologie worden getrokken.

Diagram 03: Vervorming onder druk en temperatuur
X = Belasting [MPa]
Y = vervorming [%]
diagram. 03 toont de elastische vervorming van iglidur® C onder radiale belasting. De hoge flexibiliteit maakt het lager geschikt voor trillingen en randbelastingen.

Diagram 04: wrijvingscoëfficiënt als functie van de oppervlaktesnelheid, p = 0,75MPa
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = wrijvingscoëfficiënt μ
Wrijving en slijtage
De wrijvingscoëfficiënt van iglidur® C lagers hangt in grote mate af van de oppervlakteafwerking van de as. De slijtage van het lager is ook zeer goed bij toepassingen met roterende of zwenkbewegingen bij lage belastingen.

Diagram 05: schrijfcoëfficiënt als functie van de laatste, v = 0,01m/s
X = laatste [MPa]
Y = wrijvingscoëfficiënt μ
iglidur® C
droog
Vet
olie
water
wrijvingscoëfficiënt µ
0,17 - 0,25
0,09
0,04
0,04
Tabel 04: wrijvingscoëfficiënt voor iglidur® C tegen staal
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

diagram. 06: Slijtage, roterende toepassing met verschillende asmaterialen, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = asmateriaal
Y = slijtage [μm/km]
A = aluminium, hard geanodiseerd
B = vrij snijdend staal
C = Cf53
D = Cf53, hard verchroomd
E = HR koolstofstaal
F = 304 SS
G = hoogwaardig staal
Asmaterialen
diagram. 06 laat duidelijk zien hoe belangrijk de "geschikte" paringspartner kan zijn. Hoewel alle resultaten in deze rotatietests als zeer goed kunnen worden beschouwd, is het verschil soms aanzienlijk en wordt het groter naarmate de belasting toeneemt.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur