motion plastics voor automatisering in de horeca

Diensten in restaurants en cafés automatiseren met robotica, lagertechnologie en kabelrupsen

Wat wil je automatiseren?

Verwijderen en doseren

Koop of bouw je eigen robotportaalsystemen

  • Vuilbestendig, omdat smering niet nodig is
  • Snelle en eenvoudige montage
  • Tot 30 kg draagvermogen, 0,5 mm nauwkeurigheid en 1,5 m/s snelheid

Knikarmrobot

  • Hoge flexibiliteit: vrij selecteerbare eindeffectoren
  • Lichtgewicht constructie
  • ROI (Return of Investment) na 4 tot 7 maanden
  • Smeervrij en vuilbestendig
drylin W profielgeleiding

profielgeleidingen

  • 14 railprofielen, 50 sledevarianten
  • 100 % onderhouds- en smeervrij
  • Bestand tegen vuil, stof en vocht
  • Tot 40 % goedkoper dan kogelgelagerde recirculatiesledes
drygear Apiro

Overbrengingstandwielkast

  • Gemotoriseerde of handmatige aandrijving
  • Spatwaterdicht
  • Lichtgewicht
  • Smeervrij
Levensmiddelenconforme glijlagers

Glijlagers geschikt voor levensmiddelen

  • Voldoet aan FDA- en EU-voorschriften
  • Goed bestand tegen media
  • Universeel toepasbaar
chainflex kabels

Kabels voor bewegende toepassingen

e2.1

Kleine kabelrupsen

  • Snel en eenvoudig vullen
  • Geïntegreerde rem voor soepele, stille werking
  • Beperkte installatieruimte dankzij kleine buigradius

Succesverhalen: Terugtrekking en afgifte

Bereiding

delta robot voor voedseltoepassingen

  • 660 mm werkkamerdiameter met 180 mm werkkamerhoogte
  • Zelfsmerende en onderhoudsvrije drylin® ZLW tandriemassen
  • Klaar voor aansluiting met stappenmotor en D1 dryve motorcontroller
Stappenmotor

drylin stappenmotoren

  • Krachtige stappenmotor
  • Vind de juiste aandrijving voor uw toepassing met de productzoeker
drylin ZLW as 7

robolink ReBeL robots

  • Lichtste cobot op de markt
  • Robot verkrijgbaar met of zonder besturingssysteem
  • Laadvermogen 2 kg inclusief gereedschap
Apiro wormwiel

Wormwiel met draaischijf

  • Droge werking dankzij tribologisch geoptimaliseerd kunststof
  • Spatwaterdicht en lichtgewicht
  • Grote selectie accessoires beschikbaar
dryspin draadspindeltechniek

Draadspindels en spindelmoeren

  • Volledig smeer- en onderhoudsvrije loodschroeftechnologie
  • Lage wrijvingscoëfficiënt en hoge levensduur
Stangkoplager met binnendraad KCRM

Stangkoplager met binnendraad

  • Detecteerbaar stanguiteinde voor de voedingsindustrie: gemaakt van FDA- en EU 10/2011-conforme materialen
  • Geen kans op vuil dankzij nieuw ontwerp
e2.1

Kleine kabelrupsen

  • Snel en eenvoudig vullen
  • Geïntegreerde rem voor soepele, stille werking
  • Beperkte installatieruimte dankzij de kleine buigradius van 28 mm

Succesverhalen: Voorbereiding

Eierbreekmachine
Geautomatiseerde cocktail mengmachine
Cocktailmachine
Barobot

Transport en serveren

Barista-robots: complete systemen kopen of zelf bouwen

  • Hoge flexibiliteit: vrij selecteerbare eindeffectoren met 2-5 vrijheidsgraden (DOF)
  • Online ontwerpen en simuleren, inclusief onderdelenlijst
  • Met of zonder motoren, met of zonder besturingssysteem
robolink DP

robolink ReBeL robots

  • Lichtste cobot op de markt
  • Robot verkrijgbaar met of zonder besturingssysteem
  • Laadvermogen 2 kg inclusief gereedschap

drylin ZLW 7e as voor robot

  • Flexibel robotgebruik in plaats van starre kinematica
  • Adapterkit incl. voorbereiding van geschikte e-kettingsystemen
  • Integratie in de igus ® robotbesturing
Stappenmotor

Tandwielkasten met stappenmotoren

  • Snel ladingen verplaatsen
  • Toevoeging aan het modulaire tandwielkastsysteem Apiro®
  • kosteneffectieve en nauwkeurige stappenmotor
xiros kogellagers

kogellagers

Tribo-tape liner

Voedselveilige folie

  • Lage wrijvingscoëfficiënt
  • Hoge slijtvastheid
  • FDA-conform
readychain

Geconfectioneerde energietoevoersystemen

  • Aansluitklare modules
  • Direct geassembleerd door de fabrikant
  • Transport & Perfecte montage

Succesverhalen: Transport en bediening

MyAppCafé koffierobot

Getest voor echt gebruik in het testlaboratorium

blog Verkoopautomaten

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop