motion plastics voor automatisering in de horeca

Diensten in restaurants en cafés automatiseren met robotica, lagertechnologie en kabelrupsen

Wat wil je automatiseren?

Verwijderen en doseren

Koop of bouw je eigen robotportaalsystemen

  • Vuilbestendig, omdat smering niet nodig is
  • Snelle en eenvoudige montage
  • Tot 30 kg draagvermogen, 0,5 mm nauwkeurigheid en 1,5 m/s snelheid

Knikarmrobot

  • Hoge flexibiliteit: vrij selecteerbare eindeffectoren
  • Lichtgewicht constructie
  • ROI (Return of Investment) na 4 tot 7 maanden
  • Smeervrij en vuilbestendig

profielgeleidingen

drylin W profielgeleiding
  • 14 railprofielen, 50 sledevarianten
  • 100 % onderhouds- en smeervrij
  • Bestand tegen vuil, stof en vocht
  • Tot 40 % goedkoper dan kogelgelagerde recirculatiesledes

Overbrengingstandwielkast

drygear Apiro
  • Gemotoriseerde of handmatige aandrijving
  • Spatwaterdicht
  • Lichtgewicht
  • Smeervrij

Glijlagers geschikt voor levensmiddelen

Levensmiddelenconforme glijlagers
  • Voldoet aan FDA- en EU-voorschriften
  • Goed bestand tegen media
  • Universeel toepasbaar

Kabels voor bewegende toepassingen

chainflex kabels

Kleine kabelrupsen

e2.1
  • Snel en eenvoudig vullen
  • Geïntegreerde rem voor soepele, stille werking
  • Beperkte installatieruimte dankzij kleine buigradius

Succesverhalen: Terugtrekking en afgifte

Bereiding

delta robot voor voedseltoepassingen

  • 660 mm werkkamerdiameter met 180 mm werkkamerhoogte
  • Zelfsmerende en onderhoudsvrije drylin® ZLW tandriemassen
  • Klaar voor aansluiting met stappenmotor en D1 dryve motorcontroller

drylin stappenmotoren

Stappenmotor
  • Krachtige stappenmotor
  • Vind de juiste aandrijving voor uw toepassing met de productzoeker

robolink ReBeL robots

drylin ZLW as 7
  • Lichtste cobot op de markt
  • Robot verkrijgbaar met of zonder besturingssysteem
  • Laadvermogen 2 kg inclusief gereedschap

Wormwiel met draaischijf

Apiro wormwiel
  • Droge werking dankzij tribologisch geoptimaliseerd kunststof
  • Spatwaterdicht en lichtgewicht
  • Grote selectie accessoires beschikbaar

Draadspindels en spindelmoeren

dryspin draadspindeltechniek
  • Volledig smeer- en onderhoudsvrije loodschroeftechnologie
  • Lage wrijvingscoëfficiënt en hoge levensduur

Stangkoplager met binnendraad

Stangkoplager met binnendraad KCRM
  • Detecteerbaar stanguiteinde voor de voedingsindustrie: gemaakt van FDA- en EU 10/2011-conforme materialen
  • Geen kans op vuil dankzij nieuw ontwerp

Kleine kabelrupsen

e2.1
  • Snel en eenvoudig vullen
  • Geïntegreerde rem voor soepele, stille werking
  • Beperkte installatieruimte dankzij de kleine buigradius van 28 mm

Succesverhalen: Voorbereiding

Eierbreekmachine
Geautomatiseerde cocktail mengmachine
Cocktailmachine
Barobot

Transport en serveren

Barista-robots: complete systemen kopen of zelf bouwen

  • Hoge flexibiliteit: vrij selecteerbare eindeffectoren met 2-5 vrijheidsgraden (DOF)
  • Online ontwerpen en simuleren, inclusief onderdelenlijst
  • Met of zonder motoren, met of zonder besturingssysteem

robolink ReBeL robots

robolink DP
  • Lichtste cobot op de markt
  • Robot verkrijgbaar met of zonder besturingssysteem
  • Laadvermogen 2 kg inclusief gereedschap

drylin ZLW 7e as voor robot

  • Flexibel robotgebruik in plaats van starre kinematica
  • Adapterkit incl. voorbereiding van geschikte e-kettingsystemen
  • Integratie in de igus ® robotbesturing

Tandwielkasten met stappenmotoren

Stappenmotor
  • Snel ladingen verplaatsen
  • Toevoeging aan het modulaire tandwielkastsysteem Apiro®
  • kosteneffectieve en nauwkeurige stappenmotor

kogellagers

xiros kogellagers

Voedselveilige folie

Tribo-tape liner
  • Lage wrijvingscoëfficiënt
  • Hoge slijtvastheid
  • FDA-conform

Geconfectioneerde energietoevoersystemen

readychain
  • Aansluitklare modules
  • Direct geassembleerd door de fabrikant
  • Transport & Perfecte montage

Succesverhalen: Transport en bediening

MyAppCafé koffierobot
RBTX

RBTX® - Het online platform voor robotonderdelen

Getest voor echt gebruik in het testlaboratorium

blog Verkoopautomaten

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop