Productinformatie
- Beschikbare transmissies: 4:1, 8:1, 32:1, 64:1
- Uitgangskoppel 2,5 Nm
- Uitgang: roterende schijf
- Aandrijving: aandrijfpen/handwiel
Het Apiro® modulaire tandwielkastsysteem omvat een brede selectie optionele accessoires.
Productinformatie
Het Apiro® modulaire tandwielkastsysteem omvat een brede selectie optionele accessoires.
De Apiro® tandwielkast met draaitafel wordt voornamelijk gebruikt voor draaitafeltoepassingen of als zwenktafel of draaias. Toepassingen zijn onder meer laboratoriumautomatisering, beursbouw en winkelinrichting.
Bij igus® staat Apiro® voor goedkope wormwieloverbrengingen en flexibele, klantspecifieke oplossingen. Het modulaire tandwielkastsysteem biedt een breed scala aan producten op basis van de combinatie van verschillende ontwerpen aan de in- en uitgang van de tandwielkast, verschillende overbrengingen en een breed scala aan accessoires. Naast wormwieloverbrengingen omvat het modulaire tandwielkastsysteem ook conische tandwielen en lineaire tandwielen.
Een modulaire opbouw en eenvoudige koppeling van afzonderlijke componenten bieden gunstige oplossingen voor oneindig veel toepassingen. Hier komt de naam vandaan: "Apiro" is het Griekse woord voor "oneindig".
Met Apiro® kunnen ook speciale oplossingen snel en goedkoop worden gerealiseerd.
Algemene eigenschappen:
Er is een breed scala aan toepassingen voor Apiro® tandwielen. Van een eenvoudige handgestuurde draaibeweging over geautomatiseerde formaataanpassing in de verpakkingsindustrie tot complexe robotische kinematica.
Toepassingsgebieden
Specifieke toepassingsvoorbeelden, inclusief een onderdelenlijst om ze te reproduceren, vindt u hier.