Delta robots voor snelle pick & place taken

Animatie delta robot

Met 2 of 3 assen voor snelle pick & place taken vanaf €3.290,24

  • Plug-and-play besturingshardware inclusief gratis software
  • Als 2- of 3-assige kinematica
  • Korte levertijd

Technische feiten over de igus® delta robot

kracht icoon

Tot 5 kg laadvermogen

bereik icoon

Bereik tot 700 mm

DOF icoon

Tot drie vrijheidsgraden

toerental icoon

Snelheid max. 100 picks/min.

herhaalbaarheid icoon

Herhaalbaarheid: ± 0,5 mm

temperatuur icoon

Omgevingstemperatuur 0-50°C

Delta robot in actie

Huidige igus® delta modellen

DLE-ZR-0001

DLE-ZR-0001 tweeassige delta robot

DLE-DR-0050

DLE-DR-0050 drie-assige delta robot

DLE-DR-0001

DLE-DR-0001 drieassige delta robot

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop