Cobot gemaakt van hoogwaardig kunststof

Wat is een cobot?

  • Cobots kunnen flexibel worden geïntegreerd in verschillende toepassingen.
  • Dit type robot neemt taken op zich die monotoon, tijdrovend of zelfs gevaarlijk zijn voor mensen.
  • Cobots van hoogwaardig kunststof zoals de ReBeL® zijn met slechts 8 kg bijzonder licht, eenvoudig te bedienen en kennen dankzij hun lage prijs een zeer korte terugverdientijd.

Met een prijs van €4970

Wat kost een cobot?

Technische feiten over de igus cobot

Tot 2 kg laadvermogen

Bereik tot 664 mm

Tot 6 vrijheidsgraden

Snelheid max. 7 picks/min

Herhaalbaarheid ±1,0mm

Gewicht 8,2 kg

Bevestigd door het Instituut voor Arbeidsveiligheid

Cleanroom klasse 4

58,2dBA

40W gemiddeld verbruik

2,5kg max. Werklast

Wat zijn de toepassingsgebieden van cobots?

Waar wordt de ReBeL® cobot gemaakt?

Printplaatassemblage in Duitsland

Een persoon monteert een printplaat en controleert die met een meetapparaat.

Assemblage

Een elektronisch onderdeel wordt in een cilindervormige behuizing geplaatst.

Software-installatie

Een medewerker programmeert een collaboratieve robotarm aan de werkplek.

Kwaliteitsgarantie

Een man monteert een igus-robotgewricht op een productiemal.

Huidige cobot-modellen in de ReBeL serie

Robotic arm met meerdere gewrichten in zwart en oranje op witte achtergrond.

ReBeL® cobot 6 DOF

igus lineaire as met REBEL-robotarm voor geautomatiseerde handling.

ReBeL® zevende as

igus-cobot op een werktafel met educatieve set en grafische achtergrond.

ReBeL® cobot-werkstation

Robotgrijper en asmodules voor automatisering, in meerdere aanzichten weergegeven.

Webshop

Rebel-robotarm in de igus ReBeL-configuratorsoftware op een laptop.

Cobotconfigurator

Robotarm naast een laptop als symbool voor een geautomatiseerde klantenservice-toepassing.

Afspraak voor demo

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop