Verander van taal :

Kabelrupsen van de E2.1 serie worden gekenmerkt door een lange levensduur, een bijzonder stille werking en eenvoudige montage. De kabelrupsen voldoen aan de eisen van de machine, niet andersom: Je kunt de beste kabelbeugel of energiebuis voor veilige en betrouwbare kabelgeleiding kiezen uit meer dan 850 verschillende varianten - ook als systeem bestaande uit ketting, kabel en verbindingsstuk.

inwendige hoogte hi: 21mm
inwendige breedte Bi: 25 - 68mm
buigradius R: 35 - 180mm
niet ondersteunde lengte: ≤ 1,75m
Gewoon een dure e-bike parkeren in de stad? Veel eigenaren vinden dat te lastig. Het Franse bedrijf Seraap bouwt voor hen een nieuwe type van garage, waarin veel fietsen naast en op elkaar op een plank kunnen worden gestald in een relatief kleine ruimte. De energie en datakabel van de regeleenheid zijn veilig ondergebracht in een kabelrups van de E2.48 serie (E2.48.100.200).

Bent u geïnteresseerd in de E2.1 serie, maar wilt u deze graag in uw handen houden om een definitieve beslissing te nemen en een zo goed mogelijke indruk te krijgen?
Dan bent u van harte welkom om de gratis E2.1 huls bij ons te bestellen.


Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur