Verander van taal :
Flying probe testers kunnen worden gebruikt om printplaten na productie te controleren op foutloze werking. De naalden raken en meten de test samples punt voor punt razendsnel om kortsluitingen op de printplaat uit te sluiten. Om ervoor te zorgen dat de snel bewegende testkoppen op betrouwbare wijze worden voorzien van energie- en datakabels, worden in de vliegende sonde testers van SPEA al jaren dissipatieve ESD-kabelrupsen van het type E2 micro gebruikt.

In de vliegende probe testers van SPEA zorgen kunststof kabelrupsen van het type E2 micro ervoor dat de kabels veilig worden geleid bij maximale dynamiek.
Wat was er nodig? Componenten voor de geleiding van alle energie- en datakabels in de vliegende probe tester en lineaire geleiders, bijvoorbeeld voor formaataanpassing.
Vereisten: Duurzaamheid van de kabelgeleider bij versnellingen tot 15g en trillingen in een beperkte installatieruimte. Vermogen om elektrostatische energie af te voeren en geen smering nodig.
Industrie: Micro-elektronica
Succes voor de klant: De dissipatieve kabelrupsen van het type E2 micro zorgen voor een betrouwbare kabelgeleiding in de vliegende sonde tester, zelfs bij miljoenen cycli en een hoge dynamiek. De uit het materiaal igumid ESD vervaardigde elektrostatische ladingen worden onmiddellijk gecontroleerd afgevoerd. De drylin lineaire lagers maken bovendien een volledig smeer- en onderhoudsvrije formaatverstelling mogelijk zonder gevaar voor vervuiling van de elektronische componenten.