Whitepaper voor batterijproductie

Onderdelen voor batterijproductie

Batterijproductie op het volgende niveau - zonder deeltjes. Smeringsvrij. IPA-goedgekeurd

igus producten voor batterijproductie

Innovatieve producten voor batterijproductie

Behandeling van batterijcellen


Gecertificeerde producten voor de droge cleanroom

Wat is een dry cleanroom?

Waarom is een dry cleanroom belangrijk?

  • Hogere productkwaliteit: minder vervuiling leidt tot hogere kwaliteit en betrouwbaarheid van batterijcellen
  • Langere levensduur: het minimaliseren van chemische reacties verlengt de levensduur van batterijen
  • Veiligere werkomgeving: strenge controle over gevaarlijke materialen verhoogt de veiligheid voor het personeel

Kabelgeleidingssystemen

TPE energie- en signaalkabels

Geteste kwaliteit voor droge cleanrooms

Tabel 1: STANDAARD dry cleanroomv = 0,5 m/s a = 1 m/sv = 1 m/s a = 2 m/sv = 2 m/s a = 4 m/s
E6 (IPA-verslag 2303-1408)ISO 4ISO 4ISO 4
TRC.ESD + vezelstaaf (IPA-rapport 2309-1461)ISO 4ISO 4ISO 5
Tabel 2: VOORBEREIDING dry cleanroomv = 0,5 m/s a = 1 m/sv = 1 m/s a = 2 m/sv = 2 m/s a = 4 m/s
SKS28 (IPA-verslag 2411-1575)*ISO 4ISO 4ISO 4
E14 (IPA-verslag 2411-1575)ISO 4ISO 4ISO 4
Tabel 3: VEROUDERINGSGEDRAG dry cleanroomTijd / dubbele slagen
Tijd: na inloopfase | dubbele slagen: 0Tijd: Na 2 maanden | dubbele slagen 3,2 miljoenTijd: Na 4 maanden | dubbele slagen: 5,1 miljoenTijd: Na 6 maanden | dubbele slagen: 7,5 miljoenTijd: Na 8 maanden | dubbele slagen: 10 miljoenTijd: Na 10 maanden | dubbele slagen: 15 miljoen
e-skin*ISO 4ISO 4ISO 4ISO 4ISO 4ISO 4
E6*ISO 4ISO 4ISO 4ISO 5ISO 5ISO 5

Productbrochure en meer informatie

Cleanroom brochure

Cleanroom productbrochure

igus informatiehoek

XXL sample box

ESD producten

Informatie over ESD

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop