Verander van taal :
Slijtvastheid is de beslissende parameter voor toepassingen van kabelrupsen in de cleanroom. De C6-serie kabelrups stelt hier de norm. De slijtage is nauwelijks meetbaar. Beter kan bijna niet: Op de nieuwe C6 cleanroom kabelrups is geen slijtage te meten, zelfs niet bij hoge belasting. Andere voordelen zijn een extreem stille werking en eenvoudige installatie.
[NEU] Nu ook verkrijgbaar met een inwendige hoogte van 22 mm. Geoptimaliseerd met een volledig doorlopend ontwerp in de buitenradius en standaard met dwarsverbinders plus inwendige verdeling gemaakt van iglidur J, het beste hechtoppervlak voor elk kabelmantel- of slangmateriaal. De zijpanelen zijn ook standaard gemaakt van tribo-geoptimaliseerd slijtage-arm ESD-materiaal. Bovendien maakt het nieuwe montagegereedschap het openen van de ketting nog eenvoudiger en sneller.
Typische toepassingsgebieden: Elektrische fabricage, halfgeleiderindustrie, FPD-productie, micro-elektronica, paneelrobots, verpakking, plotters, medische technologie
*Gemeten en gemiddeld op 5 verschillende wrijvingspartners:
De nieuwe kabelrups-opener maakt de C6 nog flexibeler als allrounder voor de hoogste cleanroomvereisten. Veilige geleiding met aanzienlijk minder inspanning en tijd, terwijl ook de kans op beschadiging van de dwarsverbinder minimaal is. De C6-serie is verkrijgbaar in drie inwendige hoogtes (29, 38 en 53 mm).

In deze whitepaper leest u hoe de juiste energievoorziening in de cleanroom u kan helpen om

⬤⬤⬤⬤⬤ ideaal | ⬤ eerder minder geschikt | Ja | X Nee
| Geribbelde beschermslang<br />e-skin SK | e-skin SKS beschermslang | e-skin SKY geribbelde beschermslang | e-skin flat en<br />CFCLEAN | Kabelrups<br />E6/E6.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Klasse 1 overeenkomstig EN ISO 14644-1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Modulair ontwerp | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Componenten individueel uitwisselbaar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Snel te vullen, te openen | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Snelle levering | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Gemakkelijk qua onderhoud | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Uit voorraad leverbaar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kan worden ingekort | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kan worden verbreed | X | X | X | ✔ | ✔ |
| Hoge mate van productiviteit | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Geen minimale bestelhoeveelheid | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kosteneffectief | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Geschikt voor vrijdragende toepassingen | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Voor hoge dynamiek | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Ruimtebesparend | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Vulgewicht | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| 36-maanden garantie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bespaart hulpbronnen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Alles uit één hand (kabelrups, kabel, connector) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Producten zijn ook individueel beschikbaar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Stille, soepele werking | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Online levensduurberekening | X | X | X | X | ✔ |
| Online tussenbodem-configurator | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ |
| Geschikt voor de volgende branches | Elektrische productie<br />3C industrieën<br />Verdeler<br />Glas snijden<br />Halfgeleiderindustrie<br />FPD-productie<br />Micro-elektronica AOI | Elektrische productie<br />3C industrieën<br />Verdeler<br />Glas snijden<br />Halfgeleiderindustrie<br />FPD-productie<br />Micro-elektronica AOI | Elektrische productie<br />3C industrieën<br />Verdeler<br />Glas snijden<br />Halfgeleiderindustrie<br />FPD-productie<br />Micro-elektronica AOI | Elektrische productie<br /> 3C-industrieën<br /> Verlijming<br /> Automaten<br />Halfgeleiderindustrie<br />FPD-productie<br /> Medische technologie<br /> Micro-elektronica<br /> AOI | Elektrische productie Halfgeleiderindustrie Productie van platte beeldschermen Micro-elektronica Paneelrobots Verpakking Plotters/printers Medische technologie |
| Nu kopen! | Nu kopen! | Nu kopen! | Nu kopen! | Nu kopen! |

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur