Verander van taal :

Deze groep bevat de iglidur® materialen voor zeer speciale gevallen. Wie in de andere materiaalgroepen niet het juiste materiaal heeft gevonden, vindt het hier. Elektrische geleiding, vrij van PTFE en siliconen of snelle rotatie onder water: één iglidur® materiaal voor alle eisen.
igus® producten gemaakt van iglidur® materialen in de webshop
1)Max. lange termijn toepassingstemperatuur
2) Max. aanbevolen oppervlaktedruk bij +20°C
3) Beste combinatie voor p = 1MPa, v = 0,3 m/s, roterend

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur