Robuuste lineaire modules van roestvrij staal

  • Individueel configureerbaar
  • Bestand tegen chemicaliën
  • Extreem robuust ontwerp
  • Met corrosiebestendige stalen componenten
  • Keuze uit glijlagers: iglidur® J = standaard, iglidur® A180 = FDA-conform, iglidur® X = hoge temperatuur

Wat kunt u vinden op deze pagina

Gratis online advies

Onze roestvrijstalen lineaire as in één oogopslag:

drylin_SHT-ESX-20_VA_CMYK.tif

SHT-ES Roestvrij staal

  • Lengte slede 65 - 180 mm
  • Maximale slaglengte: 300 - 1500 mm
  • Schachtdiameter 8 - 30 mm
drylin_SHTC-EWM-HYD.tif

SHT - Hygiënisch ontwerp

  • FDA-conform
  • Doorspoelbaar
  • Royale spleetafmetingen
DRE_PROD_SLW-ES_1.tif

SLW-ES - corrosiebestendige roestvrijstalen uitvoering

  • Lager materiaal selecteerbaar
  • FDA-conform met iglidur® A180 lager
  • Hoge temperatuur met iglidur® X tot +250 °C
Draadspindelassen met motor

ZLW roestvrijstalen lineaire as

  • Vlakke systeemhoogte 40 mm
  • Slaglengtes tot 2000 mm
  • corrosievrij dankzij 304 SS en 316 roestvrij staal

smeervrij & hygiënisch

Corrosievrij

Hoge belastbaarheid

Bestand tegen chemicaliën

Niet alle roestvrije staalsoorten zijn hetzelfde

Verschillende materialen binnen de as

Asmaterialen

Asmaterialen

Lagermaterialen

Voorbeelden van klanttoepassingen

Offshore robot voor zware omstandigheden

aandrijftechnologie Toepassingsvoorbeeld Remotion

Speciale meetopstelling met spindelassen

Toepassingsvoorbeeld aandrijftechniek Art Robotics

3D printer voor beton l Smeervrije oplossing voor stoffige omgeving

Toepassingsvoorbeeld aandrijftechniek

Elektrische aandrijftechniek in een geautomatiseerd positioneersysteem

Aandrijftechniek in een order-picking unit

Meer toepassingsvoorbeelden

AWB

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop