Vlakke corrosiebestendige roestvaststalen tandriemas

Lineaire assen met tandriemaandrijving
Technische tekening ZLW-10-xxx-ES
Technische tekening ZLW-10-xxx-ES

Productdiensten

Catalogusgegevens downloaden

Catalogus

Vraag een offerte aan

Productaanvraag

Gratis online configurator

Online configurator
Tech driehoek omhoog

Verbeter techniek

Kosten omlaag driehoek

Verlaag kosten

Bewijs vierkant

Bewijs

Duurzaamheid cirkel

Duurzaamheid

Robuust en veelzijdig inzetbaar, ook bij kleinere inbouwmaten

  • ZLW roestvrij staal
  • Motor: Servomotor en tandwielkast
  • belasting: 1.000 N
  • slag: 2.500 mm
  • Snelheid: 1 m/s
  • Specificatie: 1.000.000 cycli
  • Einde test: 1.124.744 cycli
  • Doel bereikt: JA

Contact

Aanvragen voor drylin-lineaire modules

Nieuws

drylin nieuws 2020 lineaire techniek

Configurator

Configureer individuele lineaire assen met tandriem-aandrijving

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop