De roestvrijstalen lineaire module van de drylin® SLW-serie

Ideaal voor gebruik onder extreme omstandigheden

  • Voedingsindustrie
  • Verpakkingsindustrie
  • Chemische industrie
Technische tekening SLW-ES
Technische tekening SLW-ES

Productdiensten

Catalogusgegevens downloaden

Catalogus

Vraag een offerte aan

Productaanvraag

Gratis online configurator

Online configurator
Roestvrij stalen drylin SLW lineaire module
  • maximale slaglengte: 750 mm
  • as-Ø: 10 mm
  • sledelengte: 100 mm
  • max. stat. belastbaarheid:
    • axiaal: 700 N
    • radiaal: 2800 N
Roestvrij stalen drylin SLW lineaire module
  • maximale slaglengte: 1000 mm
  • as-Ø: 20 mm
  • schuiflengte: 150 mm
  • max. stat. belastbaarheid:
    • axiaal: 1600 N
    • radiaal: 6400 N

Technische opties voor de SLW-ES serie

Stappenmotoren voor igus lineaire modules en XY-tafels

Elektrische aandrijfsystemen: elektromotoren van igus

Glijlagermaterialen voor igus lineaire modules

Lagermaterialen

drylin loodschroefklemmen voor lineaire modules met loodschroefaandrijving

Leidschroefklem

  • Klemflens voor het vastklemmen van de geleidingsschroef op de positie-indicator
  • Beveiligt de geleidingsschroef tegen onbedoeld draaien
  • Materiaal: polymeer behuizing met aluminium asklem
  • Kleur: zwart

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop