drylin® E speciale motor met klemmenkast, waterbescherming, NEMA23

MOT-AP-S-060-013-056-K-A-AAAI product image
igus-icon-lupe
MOT-AP-S-060-013-056-K-A-AAAI product image
igus-icon-lupe
MOT-AP-S-060-013-056-K-A-AAAI technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AP-S-060-013-056-K-A-AAAI technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
drylin® E speciale motor met klemmenkast, waterbescherming, NEMA23
drylin® E speciale motor met klemmenkast, waterbescherming, NEMA23
drylin® E speciale motor met klemmenkast, waterbescherming, NEMA23
drylin® E speciale motor met klemmenkast, waterbescherming, NEMA23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Installatiemaat: NEMA23 / flensmaat 56 mm
  • Beschermingsklasse: IP68 (tot 10 m)
  • Houdkoppel: 1,30 Nm
  • Nominale stroom: 4,20 A
  • Motoraansluiting: klemmenbox
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AP-S-060-013-056-K-A-AAAI