Offshore robots<br><font size="7">Inspectie, reiniging &amp; Reparatie<br>in veeleisende omgevingen</font>

Offshore robot

Inspectie, reiniging & Reparatie in veeleisende omgevingen

Profiel

  • Wat was er nodig: drylin® E ZLW tandriemassen drylin® W lineaire rails en geleidingen , iglidur ® X glijlagers
  • Vereisten: Voor inspecties, reiniging en reparaties op schepen en offshore-platforms zijn resistente componenten nodig die bestand zijn tegen zout water, hoge waterdruk, vervuiling en meer.
  • Industrie: Robots, offshore
  • Succes voor de klant: Onze smeringsvrije lager-, lineaire en aandrijftechnologische oplossingen werken perfect samen om een lichtgewicht, robuuste oplossing te bieden die in spatwater en onder water werkt.
Toepassingsvoorbeeld aandrijftechniek

Probleem

  • Waterdruk tot 10 bar
  • Langdurige onderdompeling in corrosief zout water
  • Aanzienlijke hydrodynamische krachten in de spatzone
  • Verontreiniging door schurende deeltjes
  • Beperkte onderhoudsmogelijkheden

Oplossing

De offshore robot in actie

Impressies

Meer toepassingsvoorbeelden

Toepassingsvoorbeeld aandrijftechniek

Speciale meetopstelling met schroefas, motor & besturingssysteem

Toepassingsvoorbeeld aandrijftechniek

3D printer voor beton l Smeervrije oplossing voor stoffige omgeving

Aandrijftechniek in een order-picking unit

Elektrische aandrijftechniek in een geautomatiseerd positioneersysteem

Lineaire as voor nauwkeurig, spelingvrij testapparaat voor lasnaadbuiging

Lineaire as voor nauwkeurige, spelingvrije lasnaad-buigtestapparatuur

Smeervrije lineaire as voor geautomatiseerde cocktailmixer

Smeervrije lineaire as voor geautomatiseerde cocktailmixer

Webshop aandrijftechniek

Aandrijftechniek winkel

Aandrijftechniekconfigurator

Aandrijftechniekconfigurator

Whitepaper downloaden

Whitepaper aandrijftechniek

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop