Oplossingen voor aandrijftechniek

DRE_GEN_drylin_aandrijving_econ_serie_XX_1

De juiste lineaire as voor elke uitdaging

Van extreem klein en licht tot bijzonder robuust en groot:

econ

Econ-serie: kosteneffectieve oplossingen

  • Kosteneffectieve en onderhoudsvrije instapmodellen
  • Met spindel- en tandriemaandrijving
  • Kosteneffectieve componenten vervaardigd via spuitgieten
  • Geconfigureerd en klaar voor installatie geleverd volgens de eisen van de klant
FDA

Serie met hygiënisch ontwerp: Assen die voldoen aan de FDA-voorschriften

  • FDA-conforme kunststoffen en goedkeuring in overeenstemming met EU-verordening 10/2011
  • Geen productvervuiling door de afwezigheid van productsmering
  • Temperatuur- en corrosiebestendigheid
  • Bestand tegen chemicaliën, zuren, alkalische en alcoholische reinigingsmiddelen
FDA

Miniatuurserie: voor extreem kleine inbouwruimtes

  • Uitgebreide productreeks met de kleinste lineaire assen om installatieruimte te besparen
  • Bijzonder lichte en stille lineaire modules
  • Aandrijving met draadspindel of tandriem
  • Manuele en gemotoriseerde oplossingen met geïntegreerde elektromotor
  • Robuust ontwerp
roestvaststaal

Roestvaststalen serie: robuust en corrosievrij

  • Bestand tegen chemicaliën
  • Uiterst robuust ontwerp
  • Met corrosiebestendige stalen onderdelen
  • Glijlagers beschikbaar: iglidur® J = standaard, iglidur® A180 = FDA-conform, iglidur® X = hoge temperatuur
  • Individuele configuratie mogelijk
heavy duty

Series voor zwaar gebruik: voor hoge belastingen

  • Geschikte lineaire assen voor bijzonder hoge belastingen tot 25.000N
  • Robuuste assen van hardverchroomd staal en zelfborgende trapeziumschroefdraad
  • Zelfborgende trapeziumdraad
  • Diverse inbouwmaten
  • Ook verkrijgbaar met meervoudige meenemer
heavy duty

Waterdichte serie: voor spatwater- en onderwatertoepassingen

  • Lineaire assen voor extreme omstandigheden
  • Lage massatraagheid dankzij lage intrinsieke massa van geleider en slede
  • 100% smeervrij ontwerp met glijlagers
  • Variabele slaglengte
  • Lichtgewicht en corrosiebestendig
HTX

Serie voor hoge temperaturen: tot 180°C

  • Assen en draadspil van roestvaststaal
  • Lager materiaal iglidur X
  • Dragers en spanten van geanodiseerd aluminium
  • Geschikt voor temperaturen tot 180°C, bijv. voor industriële of medische ovens en meer
EX bescherming

EX-beschermingsserie: bijzonder veilig

  • Voor toepassingen in zeer gevoelige omgevingen zoals meelproductie, houtbewerking of spuiterijen
  • Aarding voor spanningsverlaging
  • Aangepaste slaglengtes tot 2.000 mm
  • Sledelengtes van 100/150/200mm
Lineaire module SLWP

Koolstofserie: extreem licht en metaalvrij

  • Zeer sterk carbon vervaardigd via het pultrusieproces
  • Tribologisch geoptimaliseerd drylin W railprofiel van carbon
  • 25% lichter dan aluminium, 75% lichter dan staal
  • Antimagnetisch
Antireflectie

Antireflectie: zwarte productserie

  • Vermindering van storende reflecties
  • Ideaal voor zeer nauwkeurige meetsystemen en lichtgevoelige werkgebieden
  • Discrete look in zwart

Toepassingsvoorbeelden van aandrijftechniek

Speciale meetopstelling met draadspindelassen

Toepassingsvoorbeeld aandrijftechniek Art Robotics

3D-printer voor beton l Smeermiddelvrije oplossing in een stoffige omgeving

Toepassingsvoorbeeld aandrijftechniek

Elektrische aandrijftechnologie in een geautomatiseerd positioneringssysteem

Aandrijftechniek in een order-picking unit

Meer toepassingsvoorbeelden

AWB

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop