POM en iglidur in vergelijking

Welk materiaal is de betere keuze voor slijtvaste onderdelen?

Kan POM in 3D worden geprint?

Diverse onderdelen die met behulp van 3D-printen zijn vervaardigd, zoals tandwielen of dubbele scharnieren

Wat is iglidur?

iglidur-granulaat
  • Basispolymeer: Geselecteerd op basis van de specifieke toepassing.
  • Vaste smeermiddelen: Verspreid door het gehele materiaal voor een permanent minimale wrijving.
  • Versterkingsmiddelen & vezels: zorgen met name voor meer stabiliteit en draagvermogen.

POM of iglidur? De specificaties in vergelijking

MateriaalspecificatiesPOM (polyoxymethyleen)iglidur 3D-printmaterialen
Mechanische sterkte en stijfheid ✔ ✔
SlijtagegedragGeringe slijtage bij gebruik met smeringGeringe slijtage, zelfs bij droge werking
WrijvingsgedragGoede glij-eigenschappen, vooral in combinatie met smeermiddelenLage wrijvingscoëfficiënt, ideaal voor bewegende en glijdende onderdelen bij droge werking
Onderhoudsvrij✘ Onderhoud vereist bij toepassingen met smering✔ Onderhoudsvrij dankzij de zelfsmerende specificaties
Verwerkbaarheid✔ CNC-bewerking | +/– 3D-printen✔ CNC-bewerking | ✔ 3D-printen

iglidur-materialen in de praktijk

Showing teasers 1 to 1 of 26

Timing-schroef voor transportsystemen

iglidur kunststof halffabricaat: meer dan 40 materialen voor bewegende toepassingen

Staf materiaal

Waarom iglidur-halffabricaat?

  • Grote verscheidenheid aan materialen: een uitgebreid assortiment aan platen, plaatstrip, plaatmateriaal, maar ook ronde en holle staven.
  • Kostenefficiënte productie: ideaal voor prototypes en kleine tot middelgrote series waarbij verspaningsprocessen worden toegepast.
  • Toepassingsgebied: Specificaties op maat voor een breed scala aan industriële vereisten.
  • Hoge beschikbaarheid: uitgebreid productassortiment lagers voor korte levertijden.

Veelgestelde vragen over POM

iglidur-bussen: Onderhoudsvrije standaardcomponenten

iglidur G en iglidur J glijlagers

Bewezen levensduur in de bustest

iglidur-slijtage in vergelijking met andere kunststoffen
  • Beweging: Rotatie
  • Snelheid (v) = 0,3 m/s
  • Last (p) = 1 N/mm²
  • Materiaal van de as: 304 SS

Online 3D printservice

Online 3D printservice

Veelgestelde vragen over 3D-printen

Veelgestelde vragen over 3D-printen

igus 3D-printen materialen als duurzaam alternatief voor POM

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop