Slijtvaste uurwerkcomponenten uit de 3D-printer

  • Wat was er nodig? Onderdelen voor een mechanisch uurwerk
  • Productieproces: Extrusie van filamenten (FDM)
  • Vereisten: Hoge slijtvastheid, goede mechanische eigenschappen, detailnauwkeurigheid
  • Materiaal: iglidur® i150
  • Industrie: Modelbouw
  • Succes door samenwerking: verbeterde slijtvastheid, aanzienlijk langere levensduur van de componenten, regelmatiger lopen van het echappement en dus van het uurwerk als geheel.
Het mechanische uurwerk van de voorzijde: energie wordt opgeslagen in het opwindmechanisme

Probleem

Oplossing

Een nauwkeurige klok volledig uit de 3D-printer

Het mechanische uurwerk van de achterkant: uiterst links is het tandwiel, waarvan de profielcurve exact moet worden bepaald

Nauwkeuriger schakelen met iglidur® i150

De ratel van iglidur i150 bestaat uit een ratelwiel en een ratelrand.

igus tribofilamenten voor een langere levensduur van de toepassingen

Draad iglidur i150 slijtagesnelheden lineair v = 0,1 m/s; p = 1 MPa y-as = slijtagesnelheid (lager is beter) blauwe staven = gehard staal (Cf53 / 1.1213), oranje staven = roestvrij staal (304 SS / AISI 304) 1. iglidur i150 2. iglidur i180 3. PLA 4. ABS

Meer toepassingsvoorbeelden met 3D-geprinte onderdelen vindt u hier:

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop