3D-geprint component voor het verwijderen van 'niet coöperatief' ruimtepuin

  • Wat was er nodig: twee NEMA 11 stappenmotoren, 3D-geprinte draadspilmoer van iglidur ® J260 tribofilament®, plastic glijfolie Tribo-Tape van iglidur® V400
  • Productieproces: Extrusie van filamenten (FDM)
  • Vereisten: Temperatuurbestendigheid & drukbestendigheid van de componenten, duurzaam en lichtgewicht ontwerp, betrouwbaar uitwerpmechanisme
  • Materiaal: iglidur® J260
  • Industrie: Ruimtevaartindustrie
  • Succes door samenwerking: stappenmotor en draadspindel garanderen samen met de plastic glijfolie een betrouwbare uitwerping
De raketmodule van de binnenkant: de lineaire aandrijving duwt het testlichaam naar buiten via de klep.

Probleem

Oplossing

Bescherming van de ruimte

De raket met de module werd op 15 maart 2017 in de ruimte gelanceerd

igus componenten bewijzen zichzelf in de ruimte

(vlnr) igus verkoopadviseur Florian Schindler, Amina Zaghdane, Maren Hülsmann en Lars Flemnitz

3D-printen voor kleine en grote projecten

iglidur J260-PF tribofilament®

Andere toepassingsvoorbeelden voor 3D-geprinte onderdelen vindt u hier:

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop