Door hun verbeterde toleranties laten 3D-geprinte tandwielen objecten in etalages zweven

  • Wat was er nodig? Tandwiel met nauwkeurige toleranties
  • Productiemethode: selectief lasersinteren (SLS)
  • Vereisten: Onderhoudsvrij, geluidsarm, soepel lopend
  • Materiaal: iglidur i3
  • Branche: Meubelontwerp
  • Succes door samenwerking: Onderhoudsvrije componenten, trillingsvrije en geluidsarme rotatie van de objecten, de illusie kan behouden blijven
De verbetering van de toleranties van 0,2 mm tot 0,1 mm dankzij de druknauwkeurigheid van igus® zorgt voor een stille en soepele werking.
De illusie van het zwevende object kan worden bereikt met twee lineaire bewegingen en één rotatie.

Probleem

Oplossing

Selectief lasersinteren bij igus® - implementatie van filigrane componenten

Voorbeeld van in 3D geprint tandwiel van iglidur® i3.

iglidur® i3, iglidur® i6, iglidur® i8-ESD - 3D printen van allerlei soorten kunststof tandwielen bij igus®

Tandwieltest uit het testlab:
draaiend 1.440°: 64 tpm, M = 2,25 Nm, z = 30, m = 1, b = 6 mm Y-as: cycli tot breuk 1. iglidur® i3 (geprint) 2. iglidur® i8-ESD (geprint) 3. POM (gefreesd) 4. iglidur® i6 (bedrukt) 5. iglidur® i190 (geprint) 6. PLA (geprint)

Verdere igus producten in dit toepassingsvoorbeeld:

Andere toepassingsvoorbeelden met 3D-geprinte onderdelen

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop