Slijtageproblemen worden snel en kosten-effectief opgelost met een grote selectie aan stafmateriaal producten van igus®. Ze zijn slijtvast en hun vorm kan individueel worden aangepast. Kunststof stafmateriaal producten van iglidur® hebben geen extra smering nodig en zijn onderhoudsvrij. Ze zijn speciaal ontwikkeld voor dynamische toepassingen, kennen lagere frictie-coëfficiënten en zijn zeer slijtvast. Dit leidt tot een substantiële verlenging van uw toepassing. iglidur® stafmateriaal is leverbaar als ronde staven, buizen of platen van verschillende lengten. Op aanvraag kunnen ze worden bewerkt indien speciale vormen nodig zijn. Afhankelijk van de toepassing, kunnen verschillende iglidur® materialen met specifieke eigenschappen worden geselecteerd. Er zijn bijvoorbeeld iglidur® kunststof stafproducten die bestand zijn tegen temperaturen tot +250 °C of die zijn gecertificeerd voor voedsel- en drinkwatertoepassingen.
Helaas zijn er momenteel geen producten beschikbaar in deze categorie. Heeft u hulp nodig of een oplossing op maat? De igus® LiveChat helpt u onmiddellijk verder! Of stuur ons een bericht!